联系是德科技技术专家
X 系列测量应用软件

NB-IoT 和 eMTC 测量应用软件、多点触控用户界面

软件套件属于 PathWave X 系列测量应用软件

安装到: 仪器


主要特性

  • 30 天免费试用版 X 系列测量应用软件
  • 按照 3GPP 第 13 版标准执行 NB-IoT 和 eMTC FDD 发射机测试
  • 只需选择一次,便可执行 UE 上行链路和 eNB 下行链路射频一致性测试
  • 支持针对 NPUSCH/NPRACH 信道上行链路和 NPBCH/NPDCCH/NPDSCH 信道下行链路的 NB-IoT 频带内、保护频带和独立式三种部署模式及调制分析
  • 支持 eMTC 上行链路 PUCCH/PUSCH/PRACH 信道和下行链路 PDSCH/MPDCCH 信道
  • 支持 NB-IoT 下行链路 NRS、NPSS、NSSS、NPRS 信号和上行链路 NPUSCH-DMRS 信号
  • 支持 eMTC 下行链路 P-SS 和 S-SS 信号以及上行链路 UL-SCH 信号
  • 支持 NB-IoT NPBCH、NPDSCH、NPUSCH 解码和 eMTC MPDCCH、PUCCH 和 PUSCH 解码
  • 性能:NB-IoT 残余 EVM,下行链路 0.35%(标称值),上行链路 0.035%(标称值)
  • 支持多点触控用户界面和 SCPI 远程接口编程
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订

此软件套件包括

  • N9080EM3E X 系列测量应用软件许可证,用以进行 NB-IoT 和 eMTC FDD 上行链路及下行链路 RF 一致性测量,支持多点触控用户界面
  • NB-IoT 和 eMTC FDD 测量应用软件订购和支持(12 个月)

 

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

PathWave X 系列测量应用软件 — 为台式和模块化信号分析仪提供的业内最广泛的测量应用软件,适用于蜂窝通信、无线连通性、航空航天与国防以及通用应用。


详情请见: PathWave X 系列测量应用软件

选择配置

US$ 2,089