联系是德科技技术专家
X 系列测量应用软件

5G NR(新空口)测量应用软件,多点触控用户界面

软件套件属于 PathWave X 系列测量应用软件

安装到: 仪器


主要特性

  • 30 天免费试用版 X 系列测量应用软件
  • 一键执行 3GPP 5G NR(新空口)标准 15.6.0(v2019-06)版本定义的 5G NR 发射机下行链路和上行链路测量
  • 支持对 SS Block(PSS+SSS+PBCH)PBCH-DMRS、PDSCH、PDSCH-DMRS、PDSCH-PTRS、PDCCH、PDCCH-DMRS、CSI-RS 执行下行链路调制分析,并对 PBCH、PDCCH 和 PDSCH 进行解码
  • 支持对 SRS、PUSCH、PUSCH-DMRS、PUSCH-PTRS、PUCCH、PUCCH-DMRS 和 PRACH 进行上行链路调制分析,并对 PUCCH 和 PUSCH 进行解码
  • 频谱和功率测量:信道功率、SEM、ACP、OBW、杂散发射、发射开/关功率和 CCDF
  • 调制分析测量:I/Q 测量星座图、EVM(rms、峰值)、频率误差、符号时钟误差、I/Q 偏移、误差矢量时间、误差矢量频谱、带内发射、功率与时隙/符号、EVM 与 RB、TAE 和帧汇总表等
  • 支持单端口测量分析和多分量载波(CC)顺序采集
  • 支持多点触控用户界面和 SCPI 远程接口编程
  • 支持记录 IQ 数据,并采用 RAW Data txt、Signal Studio csv 或 89601B sdf 文件格式调用这些数据
  • 在调用 Signal Studio *.scp 设置时能够轻松快速地进行配置,以便进行调制分析测量
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订

此软件套件包括

  • N9085EM0E X 系列测量应用软件许可证,激活多点触控用户界面的测量应用软件执行 5G NR 上行链路和下行链路射频性能测量

  • 5G NR 测量应用软件订购和支持(12 个月)

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

PathWave X 系列测量应用软件 — 为台式和模块化信号分析仪提供的业内最广泛的测量应用软件,适用于蜂窝通信、无线连通性、航空航天与国防以及通用应用。


详情请见: PathWave X 系列测量应用软件

选择配置

US$ 8,031