联系是德科技技术专家
Signal Studio 软件

陆地移动无线(LMR)波形信号离线回放

软件套件属于 PathWave 信号生成

安装到: 仪器


主要特性

  • 激活使用是德科技信号发生器,离线回放预先生成且符合标准的陆地移动无线(LMR)APCO25 第 1 阶段波形信号的功能

  • 通过使用 HTML5 和 JavaScript 构建的功能强大、操作直观的图形用户界面,轻松设置测试

  • 支持 Red Hat Enterprise Linux、Microsoft Windows 7 和 Windows 10
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订

此软件套件包括

  • 用于无线测试的 Signal Studio X 软件和陆地移动无线(LMR)
  • 仪器内置的许可证可激活使用是德科技信号发生器离线回放波形信号的功能

 

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

PathWave 信号生成 — 信号生成功能可以生成广泛的通用信号或基于标准的信号。


详情请见: PathWave 信号生成

选择配置

US$ 3,659