联系是德科技技术专家
Signal Studio 软件

DFS 雷达剖面信号创建和离线回放

软件套件属于 Signal Studio 软件

安装到: 仪器


主要特性

  • 按照 FCC(FCC-06-96 和 FCC-13-22)、ETSI(EN 301 893 V1.7.1 和 EN 302 502 V1.2.1)、
    日本 MIC、中国大陆和韩国定义的雷达剖面标准创建雷达信号,用以支持 DFS 测试

  • 生成固定脉冲/短脉冲/长脉冲雷达信号(包含线性调频)和跳频雷达信号

  • 在标准定义范围内调整脉宽、PRI、猝发数量和试验

  • 每次试验生成的波形都是独一无二的,包括随机雷达参数集合;可以保存并加载试验列表,
    以进行可复验测试
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订

此软件套件包括

  • 用以创建 DFS 信号的 Signal Studio 软件
  • 仪器内置了许可证,允许利用是德科技支持的信号发生器实时连接、下载和离线回放符合 FCC、ETSI、日本 MIC、韩国和中国大陆波形标准的 DFS 剖面图

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

Signal Studio 软件 — 信号生成功能可以生成广泛的通用信号或基于标准的信号。


详情请见: Signal Studio 软件

选择配置

US$ 3,182