联系是德科技技术专家
Signal Studio 软件

5G NR 信号生成和回放

软件套件属于 Signal Studio 软件

安装到: 计算机


主要特性

  • 基于 PC 的许可证,允许使用 N7631C 应用软件创建、导出、下载和回放 3GPP 5G NR(新空口)波形

  • 创建 3GPP 5G NR 一致性信号,利用 LDPC、极化信道编码和多天线端口进行 BTS 和 UE 测试

  • 支持 PBCH、PDSCH 和 PDCCH 的下行链路信道,支持 PUSCH、PUCCH 和 PRACH 的上行链
    路信道

  • 支持 PSS/SSS、CSI-RS、PBCH-DMRS、PDSCH-DMRS、PDSCH-PTRS、PDCCH-DMRS 的下行
    链路信号和 SRS、PUSCH-DMRS、PUCCH-DMRS 及 PUCCH-PTRS 的上行链路信号
  • 支持针对 FR1 和 FR2 预先设置测试模式 
  • 支持 UL FRC 配置和 UL/DL 全填充配置
  • 在一个载波中支持多 BWP 和混合新参数
  • 支持为 PUSCH 和 PDSCH 创建多用户信道

  • 支持利用灵活的子帧定位来配置下行链路和上行链路

  • 支持灵活的单载波和多载波信号配置
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订

此软件套件包括

  • 用于创建 5G NR 信号的 Signal Studio Pro 软件
  • 基于 PC 的许可证,允许利用 Keysight 信号发生器实时连接和下载 5G NR 波形

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

Signal Studio 软件 — 信号生成功能可以生成广泛的通用信号或基于标准的信号。


详情请见: Signal Studio 软件

选择配置

US$ 6,119