信号优化器软件

面向 5G 和宽带测试系统、并且以任务为导向的多功能校准软件。

安装到: 计算机

概述

软件用于简化射频、微波和毫米波频率上的复杂宽带信道校准。

通过基于方框图的设置菜单,快速整合测试系统和硬件。

通过对设备关键点进行正确校准,满怀信心地验证 5G 和宽带系统设计。

关键特性

简化宽带系统校准

利用软件的连接图向导和逐步指南,轻松理解接收机和发射机的校准设置。在向导的指引下确定和应用校正措施,并执行校准测量,去除主观臆测。

消除信号路径误差

通过校准所有信号路径,包括电缆、适配器和夹具,在精确的被测器件输入和输出连接处建立校准面。利用可选的 U9391 梳状信号发生器,进一步提高信号源和接收机(分析仪)校准精度。

探索软件套件

软件套件是支持新标准和新技术的常用配置。

全部清除

匹配的软件套件: 1 / 1

 

要求和兼容性

系统要求

仪器兼容性

资源

选件

信号优化器软件所有选件的完整列表

查看所有选件