联系是德科技技术专家
BenchVue 软件

支持单个电源的先进电源控制与分析软件

软件套件属于 Pathwave BenchVue 软件

安装到: Computer and Instrument


主要特性

  • 支持单个电源的 PathWave BenchVue BV9201B 先进电源控制与分析软件
  • 轻松跟踪和记录电源输出,帮助您了解事件对功耗的影响
  • 通过图形界面配置三种分析模式:示波器(短期波形捕获)、数据记录仪(长期波形捕获)和 CCDF(统计分析)
  • 可以通过输入公式、选择内置波形或导入波形数据等方式轻松生成复杂波形,以激励被测器件或降低被测器件负载
  • 可以导出数据进行更深入的分析 
  • 可以通过应用编程接口(API),将软件功能集成到您的编程环境中 
  • 可以控制最多四个所支持的电源或 16 路输出(N6700 系列)并分析它们提供的数据
  • 支持的仪器包括 N6705 直流电源分析仪、N7900 系列先进电源系统和 RP7900 系列再生电力系统的任意组合

最低软件要求

要使用此软件套件,您必须满足以下要求:

系统要求

仪器兼容性

此软件套件部分属于……

Pathwave BenchVue 软件 — 应用软件轻松进行仪器控制和自动测试。


详情请见: Pathwave BenchVue 软件

选择配置

US$ 2,300