您是否已经拥有此软件?

获取最新版本 访问技术支持 查看型号和选件

Pathwave BenchVue 软件

应用软件轻松进行仪器控制和自动测试。

安装到: 计算机

概述

在计算机上运行的软件可以配置各种仪器控制功能和测量。

用户无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列。

直观地控制仪器、执行自动化测试和深入的分析。

关键特性

控制多种仪器

无需编程,即可轻松连接多台仪器,并同时记录和查看这些仪器的测量结果。

获取集成式应用程序

从各种功能强大的应用程序中进行选择,简化测试流程——从测量设置和自动化测试,到导出数据并深入分析结果——均用一款应用软件来完成。应用程序支持数百种是德科技仪器,未来还将支持更多仪器。

自动测试序列

利用直观界面快速构建定制的测试序列,从而快速创建测试,而以往使用传统编程,需要数天才能完成这一任务。通过集成式测试流程(Test Flow)应用程序,您可以轻松地拖放控制或测量功能,以便建立测试序列,快速完成测试部署。

分析和导出数据

轻松访问大量数据,支持屏幕捕获、迹线和测量记录等功能。只需简单的点击,便可用多种格式导出数据。

探索软件套件

软件套件是支持新标准和新技术的常用配置。

全部清除

匹配的软件套件: 30 / 30

 

要求和兼容性

系统要求

仪器兼容性

资源

选件

适用于 BenchVue 的选件

查看所有选件