无线网络仿真器
用于设备设计、开发与制造、移动台维护与维修的测试仪和解决方案

是德科技产品为手机设计人员和制造商提供了更快的测量速度、更高的精度和出色的灵活性,使他们能够更好地测试移动设备。我们的综合测试仪涵盖所有主要的技术制式:LTE-Advanced、LTE (FDD 和 TDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、蓝牙®、蓝牙 增强数据速率(EDR)、蓝牙 低能量、ZigBee™、无线局域网(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO 和 WiMAX™。
此外,我们的软件产品进一步扩展了是德科技无线测试仪的功能,这些产品可以简化无线测量,自动完成耗时而复杂的测量和分析任务。软件产品适用于所有无线通信测试仪平台――自动测试蜂窝移动设备、WiMAX、LTE 和蓝牙/WLAN 设备。
是德科技系统将仪器、布线和系统硬件集成到一个机架中,可提供出色的散热性能、电力供应、人体工程学设计、安全性和机械稳定性。是德科技帮助您简化从设计到批量生产的过渡,降低测试成本,进而更快地实现盈利。
Anite 提供的相关解决方案
Anite 现在已成功融入是德科技。Anite 的设备和基础设施测试业务现在在是德科技的旗下开展工作。请了解下面关于 Anite 一致性测试工具套件、Anite SAS 互操作性测试、Propsim 信道仿真解决方案、Anite 虚拟路测工具套件和 Anite 开发工具套件的信息。有关 Anite 网络测试业务及其 Nemo 品牌解决方案的更多信息,请访问 www.anite.com。
Find the series That's Right for You

4G, 3G and 2G Device Testing

5G Device Testing

Device Manufacturing Testing

WLAN Device Testing
查看所有系列
Featured Resources
Want help or have questions?