这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
X 系列信号分析仪
利用我们最先进的信号分析仪进行设计、测试和实现新突破

信号分析仪帮助建立创新桥梁
工程的内涵就是将各种创意有机地联系起来,并解决遇到的问题。 可实现的性能是每台 X 系列信号分析仪的核心所在。 这些仪器逻辑清晰、因果分明,可以帮助您更快地找到答案。 从 CXA 到 UXA,整个 X 系列信号分析仪中总有一款适合您的需求,能够帮助您成功进行设计、测试和实现新突破。 选择 X 系列信号分析仪,建立创新桥梁。
利用切实可用的信号分析仪性能,让您更快地获得分析结果
使用 X 系列信号分析仪的多点触控用户界面、可定制的视图和一键式测量功能,让您的测量设置变得简单明了。 您不仅可以简单地执行测量,还可以凭借 > 75 dBc 无杂散动态范围,捕获以往难以观测的信号。 您还可以使用本底噪声扩展(NFE)技术将测量噪声降低到最多 10 dB,从而提高低电平信号的测量精度。
使用 Keysight X 系列信号分析仪,实现简单、精确和详实的测量。
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
频率:
2 Hz to 50 GHz, with V3050A 110 GHz
带宽选件:
1, 1.5, 2, and 4 GHz
1 GHz 时的 DANL:
-174 dBm
总体幅度精度:
± 0.24 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-135 dBc / Hz
频率:
2 Hz to 110 GHz
带宽选件:
25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
1 GHz 时的 DANL:
-174 dBm
总体幅度精度:
±0.16 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-135 dBc / Hz
频率:
2 Hz to 50 GHz
带宽选件:
25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz
1 GHz 时的 DANL:
-174 dBm
总体幅度精度:
±0.16 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-135 dBc / Hz
频率:
2 Hz to 26.5 GHz
带宽选件:
1, 1.5, and 2 GHz
1 GHz 时的 DANL:
-174 dBm
总体幅度精度:
n/a
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-136 dBc/Hz
频率:
2 Hz to 50 GHz
带宽选件:
25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-174 dBm
总体幅度精度:
±0.19 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-136 dBc/Hz
频率:
10 Hz to 50 GHz
带宽选件:
255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-172 dBm
总体幅度精度:
±0.19 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-130 dBc/Hz
频率:
10 Hz to 50 GHz
带宽选件:
25 standard, 40, 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-172 dBm
总体幅度精度:
±0.23 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-114 dBc/Hz
频率:
10 Hz to 44 GHz
带宽选件:
10 standard, 25, 40 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-172 dBm
总体幅度精度:
±0.27 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-109 dBc/Hz
频率:
9 kHz to 26.5 GHz
带宽选件:
10 standard, 25 MHz
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
总体幅度精度:
±0.50 dB
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-110 dBc/Hz
下一页
X 系列信号分析仪应用软件——简化测量,提供可重复的测量结果
利用可下载的 X 系列信号分析仪测量应用软件,全面了解您的蜂窝、无线、航空航天/国防设备和设计性能。
- 综合型软件为您提供了丰富的一致性测量――从参数测量到符合最新标准(5G、IoT、LTE 和 WLAN 等)的无线测量随手可得,支持您更深入地洞察器件性能
- 我们的测量和专业技术不受硬件平台的限制,更有利于在设计、开发以及生产阶段始终保持一致性
- 您可以根据自身需求和预算状况,选择类型和期限最适合的许可证

使用适合的工具扩展您的测试能力
通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。
保护您的创新投资
X 系列信号分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?