这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
PXI 矢量收发信机
推动无线制造应用进步

专为制造测试而设计,可以快速构建测试解决方案和提升测试吞吐量
是德科技的旗舰型 PXI 矢量网络分析仪 (VNA) 已经证明为许多客户工厂大幅缩短了制造测试的时间。它具有真正的多端口功能,无需使用开关即可在一台机箱内提供多达 50 个端口的测试能力。
通过实时现场可编程门阵列(FPGA)加速的测量,可以在一个 PXIe 模块中同时生成信号和分析信号,从而显著提高测试吞吐量。 是德科技 PXIe 矢量收发信机非常适合无线器件、射频功率放大器和前端模块的生产测试:
- 开源测试程序库和参考解决方案可大幅缩短开发时间
- PathWave X 系列测量应用软件和信号生成软件可确保您的设计符合特定的无线标准
查找适合您的 PXI 矢量收发信机型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
起价
为 5G 做好准备。 Keysight M9410A PXI 矢量收发信机(VXT)是一个 2 插槽 PXI 模块,它整合了矢量信号发生器(VSG)和矢量信号分析仪(VSA)的功能,并具有 1.2 GHz 的瞬时带宽。
起价
M9411A PXI 矢量收发信机(VXT)是一个 3 插槽 PXI 模块,它整合了 VSG 和 VSA 的功能,并具有 1.2 GHz 瞬时带宽、定制 FPGA 以及光纤 I/O 接口。
起价
M9415A VXT PXIe 矢量收发信机在一个 3 插槽 PXIe 模块中集成了 380 MHz 至 6/8/12 GHz 的 VSG 和 VSA,带宽最高达到 1.2 GHz。
起价
The M9421A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components, power amplifiers, and RF front-end modules. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.
下一页
使用适合的工具扩展您的测试能力
通过添加适合的附件和软件让您现有的测试仪器发挥更多功能,推动您加速开发产品。
PXI 矢量收发信机特色资源
需要帮助或遇到问题?