这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
FieldFox 手持式频谱分析仪
手持式频谱分析仪-在外场执行精准测量

了解 FieldFox 的最新型号
您已经拥有手持式频谱分析仪? 参加旧机置换活动,用您现有的 FieldFox 手持式频谱分析仪或其他厂商的分析仪换购新款 FieldFox ,可节省高达 25% 的费用。

功能更齐全的手持式频谱分析仪
Keysight FieldFox 手持式频谱分析仪可帮助您处理从日常维护到深入故障诊断的各种工作。 选择最适合您需求且有强大软件支持的 Keysight FieldFox 配置。
- 频率范围高达 54 GHz,且精度足以匹敌台式仪器。
- 最高 120 MHz 的宽广分析带宽使其能够执行 5G 外场测试。
- 宽带实时分析功能能够捕获微小的干扰信号。
- 测试仪的重量比其他手持式分析仪轻 30%,让您轻松完成测量任务。
- FieldFox 手持式分析仪可配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪或一体化综合分析仪。
手持式频谱分析仪-无论是功能还是便携性都不打折扣
在外场测试现代化通信网络,对测试设备提出了新的要求,需要在功能和便携性之间做出权衡。 FieldFox 手持式频谱分析仪将超过 22 种有软件支持的测量功能融入一台由电池供电的便携式仪器中,是手持式分析仪中的多面手。 通过可由用户安装的许可证密钥,您可以在外场方便地升级手持式分析仪,先发一步应对不断变化的测量要求。

查找适合自己的型号
查看所有型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
N9914A is a portable battery-operated analyzer; base function is a cable and antenna analyzer; configurations also include spectrum and network analyzers; optional built-in power meter and vector voltmeter.
N9914B is a portable battery-operated analyzer; base function is a cable and antenna analyzer; configurations also include optional spectrum analyzer, VNA, RTSA, noise figure analyzer, built-in power meter, GPS receiver, vector voltmeter, and more..
下一页
手持式频谱分析仪-让信号无所遁形
- 轻松捕获并解调 5G 和雷达系统中使用的间歇性波束扫描信号。
- 通过 RTSA 探测在大信号掩盖下的小信号。
- 测量持续时间最短只有 5.52 µs 的信号,截获概率(POI)高达 100% 并具有完整的幅度准确度。
- 可快速切换到空中接口(OTA)测量,从而加速通信系统的开发。
保护您的创新投资
手持式频谱分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?