PathWave FPGA

使仪器性能发挥到极致。利用实时 FPGA 功能定制您的设备。

您是否已经拥有此产品?访问技术支持

要点

PathWave FPGA 编程环境

定制您的仪器,加快测量速度。极大方便为硬件 FPGA 器件开发定制数字信号处理算法。重新配置仪器,使编译时间变得更短且提供定制处理功能。

  • 在任意波形发生器和数字化仪上快速建立新控制结构的原型
  • 将您的逻辑插入到仪器 FPGA 中
  • 一键将代码编译成能够在硬件上运行的程序
  • 快速显示您的应用流程
  • 利用固有的 FPGA 代码兼容性,优化设计流程
  • 支持 VHDL、Verilog 和 Xilinx 项目以及 Xilinx IP 目录

将您的 FPGA 逻辑插入到是德科技仪器中

使任意波形发生器、数字化仪和收发信机的功能发挥到极致。将逻辑、控件和组合程序添加到各种是德科技仪器中。PathWave FPGA 打开了是德科技仪器的限制,使您可以将自定义逻辑插入到仪器 FPGA 中。立即了解如何结合使用 PathWave FPGA 与 Keysight M3102A 数字化仪。

关键特性

在是德科技任意波形发生器、数字化仪等仪器上快速建立 FPGA 代码原型

易于使用的图形 FPGA 编程环境

固有的 FPGA 代码兼容性

一键将代码编译成能够在硬件上运行的程序

现成的程序库可以最大限度减少自定义 FPGA 代码的开发工作。

PathWave FPGA 的相关资源

立即索取 PathWave FPGA 的报价!

需要帮助或遇到问题?