先进设计系统(ADS)中的设计组件为 W2200 ADS 核心环境提供了更多功能,使设计人员可以定制 ADS 的配置,满足他们的设计需求。这些组件包含不同的设计和仿真功能,组合在一起构成了功能非常强大且经济高效的软件套件。通过与现有的 ADS 配置或任意 ADS 软件套件结合使用,这些组件能够以经济实惠且灵活多变的方式扩展您的设计和仿真能力。现有的软件套件还可以添加其他组件,进一步扩展设计和开发功能。

注意:所有组件都需要与 W2200 ADS 核心环境结合使用,并根据需要搭配其他组件。

Want help or have questions?