PathWave ADS:
高速数字

克服千兆级设计的挑战

随着 5G、物联网(IoT)和自动驾驶汽车等新技术的不断问世,高速数字标准也在持续演进。每个变化都会带来新的更复杂的挑战,影响到数字设计中的信号质量。是德科技的仿真软件可以帮助您预测并克服数字设计中的新测试挑战。您应该立即使用该软件优化设计性能,降低成本,实现可以更准确预测的设计结果。

克服信号完整性问题

无论您的设计目标是支持 PCI Express 的最新发展,还是提高 PAM-4 信令性能,都需要花费数小时的设计时间克服高速串行设计中的挑战。利用信道和电磁(EM)综合仿真提升设计效率。使用信道仿真器和 IBIS-AMI 模型,精确仿真包括抖动、均衡、时钟与数据恢复等特性的复杂信号链路。获得高精度的 EM 模型只需几分钟而非数小时。

专为电源完整性而设计

解决电源完整性(PI)问题可能需要耗费数千美元。如果忽视了电源完整性问题,那么产品的可靠性很可能会受到影响。您需要统一的设计流程对配电网络(PDN)进行频域和时域分析。获取软件工具进行功率感知的信号完整性分析。

克服 DDR 存储器设计挑战

时间和电压裕量的缩减,以及一致性测量数量的不断增加让双倍数据速率(DDR)存储器系统的设计人员压力倍增。他们还必须以超低比特误码率执行无数次的接收机模板测试。

借助 Keysight Memory Designer 软件,DDR 存储器设计人员现在可以更快提取 EM 模型,仿真总线和执行一致性测试。另外,由于仿真和硬件验证采用了相同的测量技术,因此他们可以轻松比较仿真结果与测量结果。

查找适合自己的产品

软件套件

产品型号 软件套件名称 描述  
W2222BP 电源完整性分析软件套件 ADS 核心、瞬态卷积、谐波平衡、版图、PIPro 了解更多
W2223BP
信号完整性分析软件套件 ADS 核心、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 了解更多
W2225BP
Memory Designer 软件套件 ADS 核心、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 和 Memory Designer 了解更多

仿真组件

产品型号 软件套件名称 描述  
W2360EP SIPro 电磁分析组件 提供对高速印刷电路板(PCB)的信号完整性分析 了解更多
W2359EP
PIPro 电磁分析组件
为 PDN 提供电源完整性分析 了解更多
W2393EP Memory Designer 组件 显著减少了 EM 模型设置和提取、总线仿真以及一致性测试的工作量。
了解更多
W2309EP
DDR 总线仿真器 通过统计仿真,快速生成精确的比特误码率(BER)轮廓图、模板和裕量 了解更多
W2307EP 互连工具箱组件 使您能够使用重要的度量工具优化 PCB 堆叠和传输线几何结构 了解更多
W1714EP AMI 建模套件 优化串行器/解串器(SerDes)集成电路的信号处理模块 了解更多
W2350EP DDR3 一致性测试台 提供用于 DDR3 一致性测试的仿真-测量关联和工作流程 了解更多
W2351EP DDR4 一致性测试台 提供用于 DDR4 一致性测试的仿真-测量关联和工作流程 了解更多

您已经拥有其中某个产品?请了解技术支持

需要帮助或遇到问题?