这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
信号优化器软件
面向 5G 和宽带测试系统、并且以任务为导向的多功能校准软件。

概述
软件用于简化射频、微波和毫米波频率上的复杂宽带信道校准。 通过方框图形式的设置菜单,快速整合测试系统和硬件。 通过对设备关键点进行正确校准,满怀信心地验证 5G 和宽带系统设计。
关键特性

简化宽带系统校准
利用软件的连接图向导和逐步指南,轻松理解接收机和发射机的校准设置。 在向导的指引下确定和应用校正措施,并执行校准测量,去除主观臆测。

消除信号路径误差
通过校准所有信号路径,包括电缆、适配器和夹具,在精确的被测器件输入和输出连接处建立校准面。 利用可选的 U9391 梳状信号发生器,进一步提高信号源和接收机(分析仪)校准精度。
探索软件套件
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
特色资源
需要帮助或遇到问题?