测试设备通常是技术公司最大的一笔资本支出。不过,测试设备的使用率通常可能仅有 10%,并且设备的健康状况未得到监测。使用率和总体设备效率(OEE)低下,意味着公司浪费了大量的资本支出和运营支出,而在其他关键项目上的投资非常匮乏。

提高测试资产的投资回报率

监测设备的实时使用率和健康数据

卓越的公司深知,在改进测试资产管理方面的每一分投入,都会使资本支出和运营支出(CapEx 和 OpEx)立竿见影地降低。您可以将节省下来的费用投给新技术的开发和关键的工程资源。

通过监测切实可行的实时使用率和健康数据,您可以设法大幅降低测试设备的资本支出和运营支出。PathWave Asset Advisor 是测试资产管理与优化的核心。在是德科技专家的支持下,配合使用 PathWave Asset Advisor,您将能够依据有效数据迅速做出决策,最大限度提高您的测试资产投资回报率。

解放预算,投资最新技术

简化一致性管理

轻松找到您的所有资产并确保对其实施一致的管理

使用最新的技术和严格的流程来管理所有测试资产的可视性、可用性、一致性和总体设备效率。一家无线芯片制造商通过使用是德科技的测试资产优化服务,将资产损失核销降低了 66%;而另一家航空航天与国防行业的客户将租赁费用降低了 50%。

  • 跟踪测试资产的位置,以便各个团队可以最快地找到它们。
  • 利用一套不受供应商限制的管理系统,降低运营支出。
  • 轻松优化库存管理和一致性审核。

提升总体设备效率

通过实时监测,及时掌握设备的真正使用率和健康状况

利用代理和传感器捕获的真实使用率数据,监测资产的使用率和物理状况。一家射频制造商发现了一台闲置的网络分析仪,通过参加旧机置换活动,不仅节省了 230,000 美元的支出,还获得了一台全新的分析仪。实时温度监测还可以发现环境问题,避免其产生不精确的测量结果。校正此问题有助于防止早期的元器件故障。

  • 使用 OEE 数据优化设备使用率和采购。
  • 快速确定并解决设备问题。

增加资产优化

通过在团队间共享使用设备,优化测试资产的使用

利用中央资产池服务,实现跨团队、跨地区共享设备。持续监测资产,及时发现需要升级、旧机置换或废弃处理的仪器。一家芯片制造商在发现有四台信号发生器闲置后,果断地将资金转移给其他项目。该制造商利用是德科技的资产池服务提高其现有设备的使用率,而不是购买新设备。

  • 在各个团队、实验室和制造商之间共享使用资产。
  • 通过处理掉陈旧和闲置的资产,降低运营支出和日常开销。
  • 灵活地利用旧机置换、回购和租赁服务节省预算。

在团队内部和各团队之间建立资产管理系统

研发

如果每个工程师拥有 15 台仪器,那么对每个工程师的投资将达到 100 万美元。资产库可以降低成本吗?

测试和验证

当您准备设计新的测试系统时,如果可以查询全球的现有资产,从而找到符合法规要求的可用资产,结果会怎样?

制造

每个生产区域的仪器平均价值 3,000 万美元。通过设备监测,您能避免意外停机吗?

让您的测试资产发挥更大价值

帮助您转变观念,改进流程,深入洞察您的测试资产,由此实现更高的投资回报。

立即下载电子书,开启提升之路。

需要帮助或遇到问题?