这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
优化您的 SSL VPN 网关,及时适应远程办公趋势

您的 VPN 部署是否做好了应对危机的准备?
VPN 基础设施对于企业保持顺利的日常运营至关重要。 当危机来袭,您需要依靠大部分员工居家办公来保障业务连续性时,它的作用尤为突出。 您的 IT 部门需要在很短的时间内提供足够的 VPN 容量来满足激增的使用量,并验证所有员工都能够安全地访问内网资源,从而保持高效率工作。
白皮书


是德科技一站式评测服务
是德科技能够快速检查 VPN 网关的容量和性能。 是德科技没有把希望寄托在您正确设计并部署了 VPN 网关,也无会等待员工报告连通性问题,而是通过可控的方式来仿真分布式 SSL VPN 客户端,主动提供一站式评测服务。
立即获得您需要的答案!
我的 VPN 网关能够支持多少个用户?
当许多用户都要连接时,建立连接需要多长时间?
在连接了许多用户后,您的网关能够支持多大吞吐量?
我的基础设施可以为每个通道提供多少带宽?
需要帮助或遇到问题?