获得您现在应对苛刻测试挑战所需要的设备,同时控制预算支出。 利用我们的服务优势,您既可以获得所需的测试方案,又能够优化您的运营支出(OpEx)和资本支出(CapEx)预算。

KeysightAccess

订阅式租赁服务专为工程师量身定制,可以提供丰富的资源和解决方案,帮助他们应对复杂的业务和技术挑战,加速打造创新设计。

  • 允许您使用性能优良、种类繁多的测试仪器和软件,并获取丰富渊博的专业技术知识
  • 是德科技承诺提供的技术支持和维修服务,帮助您最大化测试仪器和软件的正常运行时间
  • 利用可选的固定期限和经济的按月付款额度,在技术需求与财务风险之间实现最佳平衡

在选定地区提供。

KeysightAccess
Keysight Care and Keysight Access diagram

化繁为简

如今的创新,意味着以更快的速度和更低的成本开发出满足严苛要求的更好产品。 KeysightAccess 可以简化测试和支持您的业务需求,让您的测试投资发挥更大价值,最终实现以上目标。 选择 KeysightAccess,您可以在管理测试业务战略时更灵活地安排资本支出(CAPEX)、运营支出(OPEX)或二者的组合预算。 您可以灵活选择 12、24 和 36 个月的订阅期限。

此外,包含的KeysightCare 服务对所覆盖的硬件、软件和技术支持承诺周转时长,从而最大程度延长您的测试系统运行时间。

KeysightAccess服务为您加速测试进程

与 5G 配合使用对其来说是一大挑战。 请聆听 Steve Prendergast 介绍如何帮助客户开展增强现实业务,将 最新的 5G 技术集成到下一代产品中

KeysightAccess 有效帮助实验室管理者最小化风险

KeysightAccess 全球实务负责人 Vijay Chitnis 概括介绍了企业如何利用一体化解决方案满足设备和业务需求,确保研发团队获得必要的软硬件工具来达成目标,并如期将创新产品推向市场。

需要帮助或遇到问题?