从无线通信到雷达,您的系统性能水平由其天线决定。当制造商和组织需要由经过证明的提供方提供符合标准的测量结果时,是德科技天线校准实验室能够为其提供 SI 可溯源的结果,按需提供灵活的测试能力,满足大规模天线校准的需求。

我们的校准设施拥有面积庞大的开阔测试场(OATS),并且符合校准测试场(CALTS)标准,能够满足您的特殊要求――ANSI、CISPR、IEEE、MIL-STD、SAE――实现出色的精度和可重复性。

认证

认证、可溯源和符合标准

获取您需要的支持,以满足各种天线和器件校准要求

卓越

利用我们在特殊设施方面的投资

我们执行自由空间和远场天线增益测量。利用我们先进的测试设施,包括面积庞大的开阔测试场(OATS)和多间电波暗室。

响应迅捷

扩充您的实验室实力

当测试规模或时间要求已经超出您的实验室能力范围,利用我们的专业技术和设施可以有效扩充您的自身实力。

您是否面临这些天线校准挑战?

  • 了解不断变化的天线校准标准
  • 缺乏测试能力或缺少测试设施
  • 测试的复杂程度不断升高
  • 技术资源非常短缺

校准至关重要

不管是否看得到,天线都是构建我们这个紧密互联世界的基础。对于许多常用天线来说,随着时间的推移,天线中的物理或电气缺陷会导致其性能逐渐下降。无论您是希望空中系统具有更高的性能,还是希望 EMI/EMC 测试获得可重复的结果,天线校准都是必不可少的支持要素。

登录是德科技爱荷华卓越中心 certXpress 证书管理系统,获取您的校准证书。通过该门户网站,您可以 24/7 全天候访问爱荷华州和加拿大以前的 Liberty Calibration 和 World Cal 证书。

与是德科技密切合作,创造更优异的业绩。心动不如行动,欢迎马上联系我们。