这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
精密型电流电压分析仪

Highlights
精密型电流电压分析仪系列将功能强大的表征软件与综合 SMU 完美结合,能够确保准确和高效的电流电压测量,为您分析各种应用中的 IV 特征提供清晰的洞察力。精密型电流电压分析仪系列包括以下三个分析仪系列:
先进器件分析仪
先进器件分析仪(B1500A 和 B1505A)是功能非常灵活的综合型分析仪,可以支持 IV、CV、脉冲/动态 IV 等测量,以及从基础应用到尖端应用的全方位表征。通过在多达 10 个插槽中添加可配置模块,它们可以很容易地进行扩展。EasyEXPERT group+ 可以在内置主机 PC(配有 15 英寸触摸屏)或外部 PC 上运行。
精密型 IV 分析仪
精密型 IV 分析仪(E5270B/E526xA 配备 EasyEXPERT group+)作为高性能分析仪,具有最小 0.1 fA 的电流测量功能和适用于先进 IV 表征的 SMU 可扩展性。EasyEXPERT group+ 在 PC 上运行。
经济型 IV 分析仪
经济型 IV 分析仪(B2900A 系列 SMU 配备 EasyEXPERT group+)是入门级的分析仪,适用于最小 10 fA 的一系列 IV 表征和特性分辨率。多个 SMU 单元可以组合起来,占用最多 8 个插槽。EasyEXPERT group+ 在 PC 上运行。
Key Specifications
Find the Model that's Right for You
上一页
Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪是一款拥有 IV、CV 和快速脉冲 IV 等丰富测量功能的综合型器件表征解决方案,测量可靠性非常高。
Keysight E5270B 精密型 IV 分析仪是能够对各种材料和器件实施电流-电压表征的完整解决方案,其具有卓越的电流测量性能,可测量最小 0.1 fA 的电流。
Keysight E5260A IV 分析仪具有卓越的电流测量性能,可测量最低 5 pA 的电流,是对各种材料和器件实施电流-电压表征的完整解决方案。
Keysight E5262A 2 通道 IV 分析仪是用于电压/电流供应和电压/电流测量的低成本电流-电压表征解决方案,具有更出色的电流测量性能,可以测量最小 5 pA 的电流。
Keysight E5263A 2 通道 IV 分析仪是用于电压 / 电流供应和电压 / 电流测量的低成本电流-电压表征解决方案,具有优秀的电流测量性能,可以测量最小 5 pA 的电流。
下一页
使用适合的工具扩展电流电压分析仪的测试能力
精密型电流电压分析仪特色资源
Want help or have questions?