值得信赖的示波器测量结果

无论是进行设计、调试还是执行一致性测试,您都需要使用成熟的测量技术才能获得成功。 是德科技的示波器硬件具有出色的信号完整性,高有效位数(ENOB)和非常快的波形捕获率,可以轻松捕获被测器件的真实性能。 将示波器与高级协议解码、分析和一致性测试软件搭配使用,为您提供值得信赖的测量结果。

您需要哪款示波器探头?

是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。

请浏览该指南,查看哪种探头更适合您的测试需求。

示波器探头:提升您的探测能力

了解常见的探测错误对于实现精确测量至关重要。

探头可能会将负载、噪声和抖动带入系统。 探头的电气特性不仅会显著影响测量结果,还有可能影响到器件的工作。 通过本电子书了解如何避免常见的示波器探测误区。

需要帮助或遇到问题?