这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Toggle Menu
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 用于配线板和光纤配线架
- 没有外罩
- 超低延迟配线分流器仅长 0.14 米,可以尽量降低延迟
- 单模光纤速率包括 100G/50G/40G/25G/10G/1G
- 多模光纤速率包括 25G/10G/1G
- 50/50 和 70/30 分光比
- 与网络协议无关
- 库存多,交货速度更快
- 直接安装到配线板上
- 节省机架空间
- 与模块化分流器相比使用的光纤更少
- 改善光损耗预算
#SuperTinyTap――配线分流器
降低光纤成本。 节省机架空间。 改善光损耗。
我们的配线分流器又增加了一名新成员――长度仅有 0.14 米的超低延迟配线分流器。它可以尽量降低延迟,适合与配线板和光纤配线架结合使用。
配线分流器支持您更灵活地进行部署。 配线分流器没有光纤分流器那样的外罩,因此外形尺寸仅相当于其 3 个双工 LC 连接器的大小。
这种新的外形尺寸使其能够安装到主要制造商的空白适配器面板和配线板中,因此您可以在主配线区域内灵活地安装分流器。 您可以灵活地将分流器安装到需要的地方。
体形小巧、增加的延迟很小。 配线分流器的光纤长度约为传统光纤分流器的一半,因此延迟大大缩短,非常适合对延迟极为敏感的交易应用所使用。 它们可以缩短大约 1 纳秒的延迟。 此外,它们无需与光纤机架底座交叉连接即可进行部署,从而可以进一步缩短延迟。
安装简单
配线分流器经过了专门优化和严格测试,可以在高性能网络中使用。 这些 100% 无源器件可以部署在各种内联连接中,不会产生开销,也不会增加管理负担,更不会影响网络可用性。
一体化光纤配线分流器
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
Ixia Patch Tap, Multimode Fiber, 25G/10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50µm, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio (955-0771) (TPPCH-10-SR-50-50). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Ixia Patch Tap, Multimode Fiber, 25G/10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50µm, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio (955-0772) (TPPCH-10-SR-50-70). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Ixia Patch Tap, Single Mode Fiber, 100G/50G/40G/25G/10G/1G, LR, G.657.B3 bend insensitive, 8.5µm, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio (955-0773) (TPPCH-100-LR-85-50). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Ixia Patch Tap, Single Mode Fiber, 100G/50G/40G/25G/10G/1G, LR, G.657.B3 bend insensitive, 8.5µm, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio (955-0774) (TPPCH-100-LR-85-70). For use in patch panels and fiber distribution frames.
Ixia Ultra-Low Latency Patch Tap, Net to Net 0.14m, Multimode Fiber, 10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50um, LC/UPC-male connectors, 50/50 split ratio. (955-0779)
Ixia Ultra-Low Latency Patch Tap, Net to Net 0.14m, Multimode Fiber, 10G/1G, SR, OM4 bend insensitive, 50um, LC/UPC-male connectors, 70/30 split ratio. (955-0780)
下一页
特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?