Vision ONE

Vision ONE

一体化工具可以提供优越的性能和滴水不漏的可视化

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 互联网浏览器式界面使用方便,可以点击操作
  • 内置 NetStack、PacketStack、AppStack、SecureStack 和 MobileStack 功能
  • 高弹性,双主动内联和带外功能
  • 最多 64 个 10G 端口/最多 4 个 40G 端口
  • 同时支持内联和带外监控功能
  • 支持 Keysight Ixia 结构控制器(IFC)
  • 1 RU

新特性:Vision One 的 IP 语音监控

随着数据、速度、质量和语音服务需求的猛增,对监控探头的需求也随之增加。 Keysight IP 语音(VoIP)监控是 Keysight Vision ONE 系统上的 MobileStack 的众多功能之一,可以帮助恢复对网络流量的可视化,同时减轻探头的压力。 VoIP 可以同时监视呼叫者和被呼叫者的电话号码,同时将 VIP 客户列入白名单,并且能够随着流量的增加而扩展,这有利于您的探头根据其承载能力接收所需的数据。

访问 MobileStack 网页,了解更多信息。

IP 语音(VoIP)

单个平台可以显示网络安全和故障排除的详细视图

FIPS140。

FIPS 140–2 验证

Keysight Vision ONE 和 Vision 7300 网络流量汇聚工具经过了 FIPS 140–2 验证,并且获得了 DoD UC APL 认证。

查看证书

了解关于是德科技和 FIPS 140–2 的更多信息

问题:处理无形威胁

网络管理员无法处理他们看不到的情况。 精心隐藏在加密流量中的威胁可以轻松躲过安全管控和 IT 团队的视线。 在新的或未知的应用突然快速扩展的情况下,应用带宽爆炸可能难以被察觉,直到它们威胁到网络的可用性和运行状况才会暴露。 解决这些问题的办法有很多,但通常都需要复杂的工具组合才能完全洞察网络上的所有流量和应用。 另外,管理大量的安全和性能监控解决方案可能会影响网络性能。

解决方案:可视化情报可以增强网络安全性并优化性能

是徳科技Vision ONE™ 是一种交钥匙设备,可以帮助公司确保安全性,并从单个平台的物理和虚拟基础架构中,快速识别和排除性能问题。 无论是对抗隐藏在加密流量中的威胁,还是将正确的数据提供给正确的鉴定工具,Vision ONE 都可以增强网络保护,而不会对性能造成负面影响。 结合一流的内联安全性和带外分析工具来构建分层防御,或者创建一个强大的基础,来帮助您了解企业网络中正在发生的情况。 无论哪种方式,Vision ONE 都是完善网络安全的关键一步。

通过集成的 AppStack 功能,是德科技的 Vision ONE 网络流量汇聚(NPB)工具不仅可以帮助您过滤和洞察第 2–4 层流量,还可以过滤和洞察第 7 层的应用流量,有利于标记和监视可疑应用。 它具有安全优势,可以帮助用户迅速发现恶意应用或异常活动,包括来自未经授权地区的流量或数据包,或者半夜对敏感数据进行的可疑 FTP(文件传输协议)传输。

单凭此功能,就可以帮助企业和代理机构在过去三年减少一些最声名狼藉的数据泄露。

集成的 AppStack 功能还具有性能优势,因为客户可以通过 Web 应用程序接口(API)查看实时应用级别的流量和元数据,或者可以对其进行过滤、解密、发送到鉴定工具或应用监视器上进行进一步检查。

您从未意识到自己需要的关键网络基础设施就是 Vision ONE。

特色资源

需要帮助或遇到问题?