Choose a country or area to see content specific to your location
SecureStack
优化处理,确保流量安全

看看我们如何建立堆栈!
是德科技提供了广泛的可视化智能功能堆栈,帮助您充分利用可视化和安全平台――我们的平台能够基于第 2 层(L2)到第 7 层(L7)实施过滤。 此外,我们还提供针对特定行业的专业功能。 每个功能堆栈都经过专门的设计,确保无论在物理数据中心、私有云、混合云还是公有云中,您都可以获得更佳性能。
SecureStack 的功能特性

内联解密
使用临时密钥和 TLS 1.3 支持进行加解密
加密流量是一把双刃剑,它提供的保护可能被黑客操纵,将恶意软件和其他威胁注入到网络中。 随着大多数流量都被加密,以及临时密钥逐渐成为主导技术,组织需要一种方法来保留 TLS 1.3 标准的优点,同时又能检查流量中的威胁和恶意软件,以保护其网络和用户。
是德科技的内联解密功能使组织能够通过其可视化平台查看使用临时密钥加密的内部流量。 利用我们的内联解密,您能够:
- 解密一次并扩展监控基础设施。 卸载 TLS 解密负载,优化安全性和监控工具的性能。
- 部署内联、带外(OOB)、内联加 OOB 工具配置,获得更出色的灵活性。
- 查看出站和进站流量,检查下载并检测服务器攻击
- 当与我们的 NetStack、PacketStack 和 AppStack 功能一起使用时,可获得近乎无限的可视化
内联解密可通过与 Vision ONE™ 和 Vision X™ 相兼容的单独高性能应用模块获得。
- 内联解密采用了专用的加密处理器,与可视化解决方案集成可提供更出色的吞吐量。
- Vision ONE 的吞吐量选项包括 1G、2G、4G 或 10G(按模块授予许可证)。 通过许可证升级。
- Vision X 上的吞吐量选件包括应用模块上每个 CPU 高达 25G 的解密功能。
- 包括内置策略管理、URL 分类和通过报告提供的实时洞察
- 支持所有领先的密码,包括 TLS 1.3(当前草案)
了解关于我们的内联解密功能以及 Vision ONE 和 Vision X 平台的更多信息:


带外解密
数据加密有助于确保信息安全,但可惜的是,它也可能被黑客用来将恶意软件、病毒和其他风险性内容注入加密流量,并不知不觉地在您的网络中传播。 通过解密流量可以检测此类恶意软件,防止数据丢失,实施应用监控,最终获得更深入的洞察。 我们可以帮助您卸载 SSL/TLS 解密工作负载,消除您的网络性能瓶颈。
- 利用基于角色的访问控制和双向解密功能,在不影响安全性的情况下实现加密会话的可视化
- 利用 Vision ONE 和 Vision 7300 上的 AppStack,能够以高达 8Gbps 的吞吐量处理 1000 万个并发会话。
- 支持加密密码和密钥大小:3DES、RC4、AES、SHA1/521/384/256/224、MD5、ECC(椭圆曲线)、RSA 和 Diffie-Hellman 密钥交换
- 对应用识别和过滤性能没有任何影响
- 可与 NetFlow 生成、数据脱敏、PCAP 和应用转发等功能同时工作


数据脱敏 +
随着个人身份信息在网络中的传播,安全性成为确保消费者和组织安全的关键。 数据脱敏 + 通过安全地屏蔽网络上的敏感数据(例如信用卡和社会保险号),帮助您满足合规性规定。
数据脱敏 + 使您能够:
- 使用预定义的模式来屏蔽主流信用卡、社会保险号和电子邮件地址
- 使用可配置的、任意字节数的偏置来屏蔽数据包中的特定位置
- 内置信用卡号验证功能使用 Luhn 算法降低误报率
- 遵守支付卡行业数据安全标准(PCE-DSS)、HIPAA 和其他法规

更安全

建立堆栈:
以安全为重点的情报,支持更强大的密钥和密码,让您可以更好地洞察传输层安全(TLS)/安全套接字层(SSL)加密流量。
特色资源
需要帮助或遇到问题?