看看我们如何建立堆栈!

是德科技提供了广泛的可视化情报功能堆栈,帮助您充分利用可视化和安全平台――能够在 L2 到 L7 各个层级上实施过滤。 此外,我们还针对不同行业提供专用功能。 每个功能堆栈都经过专门的设计,确保无论在实体数据中心、私有云、混合云还是公有云中,您都可以获得更佳性能。

NetStack 的用户界面简便易用

稳健的基础

我们通过先进的网络流量汇聚设备,提供了一系列稳健的标准功能。 我们提供了三个过滤阶段,旨在优化端口使用和物理设计;此外,我们添加了一个动态过滤编译器,以便对复杂逻辑进行分类。您可以使用熟悉而简便的互联网浏览器界面来完成所有这一切操作,从而显著节省管理员的时间并防止出现错误。 我们还添加了核心流量过滤功能:聚合、复制和标记。 最重要的是,我们还提供了负载均衡和端口翻倍等功能,这些是其他厂商收费才提供或根本不提供的。 所有这些都是我们的基本功能。

NetStack 的功能特性

三阶段过滤

三阶段过滤

NetStack 交集模式过滤

交集模式过滤

NetStack 基于优先级的过滤(PBF)

基于优先级的过滤(PBF)

NetStack 动态过滤编译器

动态过滤编译器

NetStack 聚合

聚合

NetStack 复制

复制

NetStack 负载平衡

负载平衡

NetStack 源端口标注

源端口标注(vLan 标记)

主要技术指标

过滤阶段

(1) 入口 (2) 动态 (3) 出口

动态过滤编译器

源端口标注

VLan 标记

聚合/复制

负载平衡

L2、L3 标头、L4 端口,支持 IPv4 和 IPv6

想要了解更多技术指标?

支持 NetStack 的网络流量汇聚设备

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?