CloudLens SaaS

适用于公有云、私有云和混合云环境的云可视性平台

Cloud Lens SaaS

AWS、 Hyper V、谷歌云、 KVM、 Azure、 Vmware、 阿里巴巴、 Openstack。 洞察各种云环境。

公有云、私有云和混合云提供了敏捷性、可扩展性和经济高效性的不同组合。 然而,如果发现不了攻击,保护就无从谈起。 如果没有数据包级的云可视性,您的工具就会像是蒙头乱撞一样——既无法防止潜在的性能问题发生,也不能为易受攻击的盲区提供安全保障。

网络安全性和性能至关重要,绝不能掉以轻心。 因此,全世界的组织都采用 CloudLens SaaS 向他们的监控工具提供及时且切实可行的流量数据,保护它们的云端安全。 凭借可自动扩展的云原生设计,以及与先进的安全性、应用性能管理(APM)和网络性能管理(NPM)工具的全面兼容性,您能够清楚地知道自己的云安全无虞。

CloudLens 容器 Kubernetes 可视性

容器和 KUBERNETES:通过 CLOUDLENS 提供可视性

CloudLens 是是德科技第一个也是唯一一个跨越云平台提供容器和 Kubernetes 集群数据包级可视性的解决方案,包括 AWS 适用于 Kubernetes 的弹性容器服务(EKS)、Azure Kubernetes 服务(AKS)和 Google Kubernetes 引擎(GKE)。

探索如何在基于容器的环境和 Kubernetes 集群中提供对工作负载的数据包可视性,从而充分利用您的 APM、NPM 和安全工具!

许多云

管理云可视性变得更加轻松

即使平台再优秀,没有一个好的用户界面也不行。 因此,我们为 CloudLens 配备了支持拖放操作的直观界面,让用户更容易理解网络数据流。 您再也不用进行复杂的操作,从而可以集中精力使用 CloudLens,而无需浪费时间从头学习使用方法。

云可视性生态系统

是德科技与领先的安全性、APM 和 NPM 工具提供商(包括开源提供商)合作,直接从云端预先验证 CloudLens 兼容性。 云可视性生态系统提供商的工具可以直接与 CloudLens 配合运行,无需将数据回传到 VM 或网络数据包代理。 这种方式既可以提供流畅的体验,又能实现云环境的全面可视性。

查看技术合作伙伴完整名单

需要帮助或遇到问题?