对您的企业洞若观火

组织希望找到新方法指引企业在云时代继续成长,这个策略中的一个关键环节, 就是确定网络如何升级来满足这种新运营模式的需求。 无论是构建自己的私有数据中心还是使用风险较大的公有云及其服务,您现有的安全控制措施都应当与时俱进。 您也许觉得将安全边界扩展到私有云或公有云没有必要,但事实并非如此。 许多云提供商只提供基础的、所谓“足够好”的安全性,而组织的追求不应当止步于此。 在是德科技看来,安全永无止境。 无论您此前出于何种考虑采用当前的安全策略,在如今的数字化转型之旅中仍应该坚持这一理念。

不能让云可视化的不足阻碍企业的成长。 是德科技助力全球各地的组织实现梦想。 CloudLens 只是我们能提供的帮助之一。

CloudLens – Keysight Cloud Visibility Platform

公有云,私有云,混合云,任意云

Keysight CloudLens Solution

 

使用 CloudLens 监控混合云流量

公有云和私有云都各有各的优点。 因此,许多组织会同时使用这两种云。 这样的混合云可以提供更丰富的功能,但必须采取复杂而且成本高昂的替代管理方案,否则许多解决方案都无法同时在公有云和私有云中捕获数据包。

混合云需要一个全面且没有压力的可视化解决方案。 有了 CloudLens,您可以放心地访问重要的数据包数据。 它的管理平台简单易用,与大多数主要的公有云和私有云均兼容,从而简化了数据包捕获流程,也节省了宝贵的时间。

如果发现不了攻击,保护就无从谈起。

大多数公司都会以某种方式或形式使用云服务。 尽管云服务具有无与伦比的灵活性、敏捷性和可扩展性,但它也会带来重重挑战。 比如监控东西向流量非常困难,会形成极其危险的盲区。 此外,网络边界消失,攻击者变得越来越老练,如果缺乏云可视化,您不仅无法有效监控网络安全性、合规性和性能,还有可能出现数据泄露和其他代价高昂的安全漏洞。

云可视化是企业网络不可或缺的环节,全球的企业都可通过 CloudLens 来监控和保护其公有云、私有云以及混合云。 CloudLens 不受限于任何平台体系结构,提供容器/Kubernetes 兼容性,能够与先进的安全性、应用性能管理(APM)和网络性能管理(NPM)工具有机结合,在适当的时间为适当的工具提供丰富和切实可行的情报,防止您出现重大漏洞。

您的收获

安全防护

降低风险,提高效率

通过消除盲区来提升安全性;通过在源头进行数据包数据过滤和负载平衡来提高监控工具的性能。

安全防护

多平台能力

体系结构不受平台的限制,您能够轻松洞察各种公有云、私有云或者混合云环境。

安全防护

影响小,整合式使用

与各种知名的安全性、APM 和 NPM 工具兼容,您无需耗费巨资在昂贵的基础设施上,也不用浪费时间等待系统上线。

奖项与成绩

2018 信息安全奖
金桥奖
2018 云计算奖
2018 云计算奖
2019 云计算奖

云可视化生态系统

对于贵公司和当今的现代企业,安全性和性能监控都至关重要。 您的网络是关键。 如果一个可视化解决方案需要依赖复杂的替代方案,或者存在丢包或盲区而危害到安全性和监控工具的有效性,您一定不会考虑它。

是德科技与领先的安全性、APM 和 NPM 工具提供商(包括开源提供商)合作,让这些工具与 CloudLens 从一开始就兼容。 凭借联合解决方案,您可以充分发挥监控效能,同时降低其对日常运营的影响。

查看技术合作伙伴完整名单

需要帮助或遇到问题?