Ixia 架构控制器(IFC)集群

通过单个平台管理和配置 NPB 集群

Ixia 架构控制器

IFC 简介

面对流量的飞速激增以及层出不穷的安全威胁,当今的网络正在进一步扩展,引入了技术更复杂、覆盖范围更广的监控方法。 随着网络的扩展和新设备的入网,IT 管理员需要全面了解网络动态,以便整合管理,简化编排工作并消除盲点。

当效率和易用性成为公司关注的重点时,您可以信任 Ixia 架构控制器技术――这是一种用于设备管理的 SDx(软件定义一切)控制器--提供集中的可视化和安全架构。 IFC 集群提供了一个单一管理平台,可以帮助您在分布式环境中通过单个用户界面高效地管理和配置网络流量汇聚(NPB)。

安全和监控架构

与 SDN 控制器在网络中所发挥的作用一样,IFC 集群可为您的 Vision 网络流量汇聚(NPB)提供集中管理能力。 借助 IFC 集群,您可以连接多个 Vision NPB 搭建一个安全和监控架构,作为网络与安全和监控工具之间的单个内聚层运行。 这种集中的单一架构可为您的网络提供出色的弹性、灵活性和可扩展性。

安全架构

需要帮助或遇到问题?