iBypass HD

iBypass HD

8 节段 10/100/1000Mbps HA 智能旁路交换机

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 提供高可用性(HA)配置,支持监控环境
  • 提供“故障时关闭”模式更方便地保护用户安全,并提供可选的“故障时打开”模式
  • 具有可通过专用安全管理端口访问的托管界面
  • IFCCM:兼容是德科技的 iBypass 交换机集中管理工具
  • 速度极快的心跳信号检测模块可以更快检测故障并做出反应,在故障切换时减少数据丢失
  • 可容纳四个热插拔 DBM,这四个 DBM 也可以设置为成对的 HA 故障切换配置
  • 完全在硬件中处理网络流量,因此流经内联链路的数据永远不会被黑客窃取或破坏

新一代高密度旁路交换机

问题:网络中使用的安全设备越多,发生故障的可能性就越大

为了保障网络安全,组织对内联监控设备的依赖性越来越大,例如入侵防御系统(IPS)、Web 应用优化设备和防火墙。

但是,您使用的内联网络安全设备越多,引入到网络中的故障点就越多。 这是因为一旦某个设备发生故障,流量就无法再流经该特定链路。

旁路交换机可以与这些监控设备一起内联部署,通过为网络流量提供防故障路径来实现高网络弹性和可用性。

解决方案:信心十足地保持网络流量畅通

是德科技的 iBypass HD 是一款可用于内联网络安全设备的新一代高密度旁路交换机,具有众多独特优势。 首先,iBypass HD 支持两到八个节段,每个节段可独立运行,从而确保链路得到保护。

用户可以连接和移除设备,经过链路的流量或其他网段的性能不会受到影响。

模块化设计确保 iBypass HD 机箱能够容纳四个热插拔双旁路模块(DBM),每个模块提供两个独立的旁路交换机,实现更灵活的支持和部署。 如果工具发生故障,iBypass HD 会自动切换到“旁路开启”模式。 这使得网络流量能够继续流动,有时可配置为采用备用路径传送至 IPS 之类的备用监控工具。

iBypass HD 屏幕快照

iBypass HD 具有简单易用的 GUI,可简化设置过程并简明地显示多个旁路交换机的状态。

关键特性

预配置心跳信号

只需点击一下,即可按照预先设定好的配置配合安全工具工作,大大缩短设置时间,并消除部署过程可能发生的错误。 作为能够提供预设置综合安全工具的旁路交换机厂商,Ixia 在用户界面中内置了心跳信号。 心跳信号重试的总次数及其频率可以完整地进行配置。

高密度

高密度 1G 旁路交换机仅有 1U 高,但能够支持最多 8 个 1G 旁路交换机。 这样可以最大限度利用宝贵的数据中心空间,降低大规模部署的机架成本。

链路故障检测(LFD)

这个选项可以镜像整个设备上的网络链路状态。 确保连接到 iBypass HD 的通信设备能够轻松检测到网络链路故障。

介质选择

模块化基础可以支持混用电口和光口(1 Gbps)网络和工具。

RMON 统计

统计使用率、字节总数、数据包总数、巨型数据包数和 CRC 错误数。

SNMP

支持 SNMP V1、V2 和 V3,可与第三方网络管理和票务系统集成。

分流器模式

iBypass HD 能在分流器模式下操作每个节段,允许交换机被动监控网络链路,而无需安全工具保持“内联”。

TACACS+/Radius

支持 AAA 服务器,提升安全性。

冗余或主/从工具支持

在单个设备中管理多个或冗余的安全工具,这对于提升体系结构的弹性至关重要,也顺应了许多组织的需求。

集中管理支持

Ixia 架构控制器(IFC)集中管理器是一款出色的旁路交换机集中管理工具,可以简化并加快 iBypass HD 的配置以及对几十到几百个设备的管理, 满足大规模部署的基本要求,并且适用于所有 Keysight iBypass 交换机。

需要帮助或遇到问题?