IxLoad

针对多重业务、应用交付平台和网络安全设备的第 4-7 层性能测试

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 提供更高性能、更大规模的 HTTP、SSL 和 IPsec 测试
  • 提供对融合无线和有线应用交付的基础设施和业务的端到端测试
  • 提供对体验质量(QoE)的实时洞察
  • 仿真完全整合的宽带网络基础设施并提供应用流量测试
  • 作为建立用户行为动态特性的模型的唯一测试解决方案
  • 跨越物理网络和虚拟网络,实现无缝的应用性能验证
  • 仿真当今网络中各种真实应用的流量(AppLibrary

通过仿真融合的多重业务,评测实时、关键业务应用的体验质量

问题:陷入危机的体验质量(QoE)

在当今竞争激烈的环境中,企业必须满足严格的网络质量要求,才能提供最佳的客户体验。 但是,面对不断涌现的多媒体应用和日益增长的用户数量,企业想要验证融合的多重业务和应用交付平台,不仅难度更大,成本也更高。 如果无法正确测试这些业务,客户的体验质量将面临风险。

解决方案:通过高度可扩展且易于使用的解决方案来实施测试和验证

IxLoad 提供全面的性能测试,完整地验证用户的体验质量。 IxLoad 通过仿真互联网、视频、语音、存储、VPN、无线、基础设施和封装/安全协议来创建真实场景。 模块化系统设计使 IxLoad 可以随着您的基础设施建设而扩展;多种实时体验质量指标使您能够深入评测体验质量,从而快速识别网络性能下降情况并隔离断点。 得益于 IxLoad 的易用性和高效率,您无需成为协议专家,便可执行全面的端到端服务验证。

IxLoad 教程视频

特色资源

需要帮助或遇到问题?