这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
特点
- 是德科技首款也是唯一一款物联网测试产品,能够仿真医院、会议室和会议中心等环境中的复杂真实网络
- 集多种工具的功能于一身,可以极大简化用户操作并降低了总体拥有成本(TCO)
- 功能强大的系统,可以测试物联网设备的线速吞吐量或者是按照实际需求扩展网络
- 实时统计功能有助于缩短调试时间,实时采集信息进行深入分析
- 单一产品可以满足从早期设计/开发阶段到部署前的互操作性测试整个产品生命周期的测试需求
- 内置的一键式测试可以表征不同距离上的性能,以及漫游、生态系统、干扰和数据面流量的性能
- 信道建模功能可以在测试期间仿真真实的射频信道
- 干扰生成功能可以生成 Wi-Fi、蓝牙、微波和其他射频干扰
表征和优化物联网设备在实际部署条件下的性能
问题:由于技术非常复杂,导致无法对物联网设备进行全面彻底的测试
物联网(IoT)给整个行业带来了翻天覆地的转变。 它正在迎来一个由信息和连通性驱动的超高效时代。 快速采用这些技术并逐渐提升其物联网产品产能的公司很快就会发现,由于技术整体上极为复杂,再加上缺乏测试工具和成功经验,他们很可能无法如期将产品推向市场。 测试策略的欠缺使得公司面临任务关键型应用在现场发生故障的巨大风险。
解决方案:简单而全面的物联网测试
Ixia 物联网解决方案的设计目标是全面、彻底地满足物联网市场的测试需求。 无论是参与早期研发的团队还是参与部署/集成的团队,我们的物联网测试解决方案都为他们提供了完整的测试场景。 凭借简单易用的用户界面、内置测试、实时统计功能和自动分析引擎,Ixia 物联网解决方案可以提高测试覆盖率,同时节省测试时间,提高团队在整个产品发布周期内的工作效率。

特色资源
需要帮助或遇到问题?