5G RAN 测试

大规模仿真有状态的用户设备(UE)流量,端到端验证 5G 无线接入网(RAN)

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 图形用户界面(GUI)驱动(无需脚本编程);配置重点是定义 UE 行为并描述流量模型/模式
  • 支持扩展——从几个 UE 到数千个 UE
  • 测试体验质量(QoE)并报告其分析结果,对每个 UE 的各个话务流量进行评分
  • 运行有状态的用户面流量仿真:VoLTE (语音和视频)、视频点播、HTTP 流、FTP、HTTP、HTTPS
  • 在同一个系统上通过单一用户界面来支持 4G 和 5G(NSA)测试
  • 端到端:在同一个系统同一测试中支持从一端的 UE 到另一端的 PDN 端到端测试

验证挑战极限的新技术

5G 新空口(NR)是基于 ORDM 的物理空中接口的技术规范,旨在使无线宽带通信的性能达到有线宽带通信的水平。 凭借超高带宽、低时延和大规模可扩展性,这种“无线光纤”可以实现预期的 5G 性能,同时将运营成本(OPEX)降低到现有水平的五分之一。

随着 5G 标准的发展,执行连续标准一致性测试、进一步加速创新至关重要。 测试 5G 无线接入网需要细致而全面的测试计划,性能基准测试策略,以及自动测试和报告功能。

确保可扩展和高性能的 5G 体系结构

与 4G/LTE RAN 不同,5G RAN 中的变化使用户必须对体系结构在大规模和高性能状态下的模块化和灵活性等特性进行测试。 为满足用户的需求,我们的 5G RAN 测试解决方案采用了灵活、可扩展的模块化设计,可以支持各种 5G 切片体系结构。 它结构紧凑,可以扩展到 4000 个 UE 以验证更复杂的移动通信场景。

特色资源

让我们帮您打造高性能的 5G 设备和网络。