5G 核心网测试

仿真 5G 用户设备(UE)的行为以便验证 5G 核心网

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 仿真 UE 在 5G 使用场景部署中的行为:网络切片、多路接入边缘计算(MEC)低时延与分流、视频优化
  • 通过用户建模,多重播放流量生成和体验质量(QoE)测量来实现服务质量验证、
  • 验证基于服务的体系结构的复杂场景
  • 通过专业 的Ixia 硬件或虚拟版本(VE)验证 5G 节点和接口
  • 使用可与真实服务器和对端进行交互的有状态应用流量组合,将用户规模扩展到数百万
  • 对每个流或会话实施并验证多个用户面 QoS 特性
  • 使用网络目标控制测试流量组合和密集度,以独立管理控制面和用户面
  • 通用软件许可方案使您可以根据自身需求和预算情况灵活地进行扩展;可以按需收费,保护您的初始投资,也可满足未来需求

5G 创新带来了新的测试挑战

5G 需求在本质上不同于 4G,因为它的目标是满足现存和新兴的移动网络体系结构要求,实现整合服务、更大规模和更小时延的通信。

5G 价值定位:

  • 通过动态分配网络功能来扩展网络资源,支持新业务或新切片,为各个垂直行业或使用场景提供服务
  • 通过整合服务控制成本,并为在每个层或每个功能上实现真正的多厂商协作做好准备
  • 提供出色的服务灵活性,能够处理和加速向所有利益相关方交付服务

5G 核心网引入了新协议、基于服务的体系结构、虚拟化以及网络切片等新概念。 5G 核心网具有很高的弹性,但这也为隔离测试和端到端测试核心网单元提出了新挑战。

通过高性能 UE 仿真执行 5G 实验室测试

本次云课堂介绍了驱动用户面功能(UPF)部署的初始使用场景。 其中涵盖了多个关键方面,例如每个会话和话务流的多路接入边缘计算(MEC)以及服务质量(QoS)实施。

基于服务的体系结构

5G 采用的是基于服务的体系结构,其网络功能之间的交互通过两种方式表示。

参考点代理显示了 NF 之间的交互,使用任意两个网络功能(例如 SMF 和 UPF)之间的点对点参考点(例如 N4)来描述

基于服务的代理是指控制面内的网络功能(例如 AMF)授权其他网络功能访问其服务。

验证大规模5G 核心网

使用 IxLoad 的真实用户建模功能,测试者无需成为协议专家即可开发现实测试场景。 用户可以通过单个应用程序执行容量测试,详细描述设备的吞吐量,测量语音和视频质量,以及对各种移动场景进行建模。

围绕节点隔离、接口测试或服务验证,提供了多种测试拓扑。

特色资源

让我们帮您打造高性能的 5G 设备和网络。