IxProbe——最后一英里的主动监控

通过Inline监控和主动监控来满足严格的 SLA 要求并达成服务承诺

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

现可在网络边缘实 SLA 监控

无论是大型企业还是网络服务提供商,连通性都是业务的命脉。 满足 SLA 的难度越来越大,用户对服务质量(QoS)的期望也在不断提高。

如果不监控好最后一英里的连接,这些预期就很难达成,从而威胁到您能否满足客户需求,并维持分支站点之间的网络访问。

相较于其他成本高、复杂的监控解决方案,IxProbe 不仅结构简单,还可以扩展,使您能够:

  • 掌控分支机构的 SLA
  • 通过主动/综合监控,更快地发现问题、解决问题
  • 减少成本高昂的上门服务
  • 通过快速、简单的安装在企业范围内进行部署

IxProbe 是什么?

它是一款独一无二的 SLA 监控解决方案

IxProbe 是一个在线监控探头,它结合了实时监控以及通过 Hawkeye 实施的综合 QoS 测试功能,让您可以全面掌控边缘网络。 通过更快执行故障诊断和 SLA 验证,您可以确保所有分支机构实现最佳 QoS。

Keysight Hawkeye——真相之源

远程站点的综合性能监测

就监控而言,被动地等待实时网络数据只能让您掌握到目前为止的网络状态。 如果您希望先于用户发现连接性问题或性能问题,您需要更加积极主动。

为此,每个 IxProbe 都可以与是德科技的主动网络监控平台 Hawkeye 无缝集成。 通过向分支站点持续发送仿真应用流量脉冲,您不仅能够知道链接的建立情况,还可以知道网络能否支持您所依赖的应用。

此外,Hawkeye 的中央控制器还提供一个一体化控制面板,可以监控各种(在线和活动)数据并大规模控制设备。

访问 Hawkeye 产品页面,全方位了解网络性能测试、内置 KPI、可用端点等信息。

监控最后一英里

对服务提供商和企业的挑战

监控分支站点非常重要,但做起来并不是那么简单。 服务提供商通常会与同行携手合作,从而实现最后一英里的服务交付。他们会放弃一部分可视性和控制,来实现在其地理覆盖范围之外的服务交付。

IxProbe 是一款最后一英里解决方案,能够在服务提供商的电缆调制解调器/NTU 和客户的防火墙/路由器之间架起桥梁。 您能够直接访问边缘站点,了解端到端网络性能情况,从而让一切尽在掌握。

专为大规模部署而设计

专为轻松开通 OSS 服务而打造

无论是对于服务提供商还是企业,扩展性都至关重要。 监控分支站点的 SLA 意味着您可能需要成百上千个设备提供信息。 因此,您一定不希望使用难以部署且安装成本高的工具。

我们在设计 IxProbe 时考虑了扩展性。 IxProbe 能够轻松集成到您现有的运营支持系统(OSS)中,让部署更快,更轻松。 您要做的就是将仓库中预先配置好的设备发到客户站点,由分支机构负责人将其插上就好。 您无需派遣现场技术人员上门提供服务。

需要帮助或遇到问题?