这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 网络测试与网络安全
- 性能监控
- IxChariot
特点
- 行业领导者和众多专家(包括 Wi-Fi 联盟)的常用工具
- 即时评测网络性能,包括无线性能和地理定位
- 性能端点软件代理(Performance Endpoints)可以在移动设备、PC、Mac 或各种虚拟机监控器或云服务中运行
- 性能端点软件代理能够对各种平台实施集中管理
- 提供全面的应用仿真和关键性能指标,包括吞吐量、丢包、抖动、延迟、MOS 和诸如 Netflix、YouTube 之类的 OTT 视频
- 适用于私有虚拟基础设施和公共云基础设施的可靠工具
- 仿真当今网络中各种真实应用的流量(AppLibrary)
问题:如何确保服务质量和性能不至于受到网络变化的影响
当今的网络处在不断的变化当中。 组织经常向网络中添加新的业务服务,网络设备也会不断进行更新和升级。 现有网络设备是否能够支持新业务是一个经常被遗忘的问题。
为避免出现重大错误,组织需要鉴定网络资质,进行性能评测,以及预测新部署服务的体验质量(QoE)。 对于质量保障工程师和 IT 团队来说,在发运产品或推出服务之前,务必要采用快速、高效的方法来验证和量化性能。
解决方案:基于软件的高效测试,全面检查器件和网络的就绪程度
无论是部署前还是部署后,IxChariot 都能立即评测网络和应用并进行故障诊断。 这款强大的评测工具使用了性能端点软件代理来仿真应用流量,并将关键性能指标发送到中央控制台进行轻松管理。
这就得到了一个功能齐全的系统,可以对各种传输接口(包括有线、无线和虚拟数据中心)上运行的网络和应用进行性能和可靠性评测。 在进行部署之前,QA 团队或 IT 团队可以分析“假设”场景,从而预测应用对器件或网络的影响。
特色资源
需要帮助或遇到问题?