这是您想要的页面.
查看搜索结果:
启用浏览器 cookies,以便改善站点的功能和性能。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
特点
- 更少接线、更小功耗、更低散热、更小机架空间、更少的总体拥有成本和许可证成本
- 更多端口、更大带宽、更高灵活性、更强大的功能和性能
- 通过在单个机箱中配备更多端口降低总体拥有成本;40x100GE、120x40GE或 320x10GE 端口,采用了支持扇出的技术
- 丰富的常用功能,支持多种速度
- 现在只需一个负载模块,即可支持 100GE、40GE 和 10GE 测试,测试功能可根据您的需求升级
发展更高速度的以太网测试
由于带宽需求逼近网络设备的极限,设备制造商必须跟上步伐,推出更高密度的 100/40/10GE 交换机和路由器。 Xcellon-Multis 是我们的下一代体系结构和测试解决方案,可以满足高密度测试需求。 由于服务提供商和大型企业在他们自己的网络和数据中心内部署了同样高密度的网络设备,因此他们也必须在部署之前测试和验证设备的性能和功能。
Xcellon-Multis 负载模块系列包括是德科技密度最高的 10G、40G 和 100G 高速以太网(HSE)测试设备,该设备在一个单插槽负载模块中提供了更灵活的测试覆盖范围和 4x100GE、12x40GE 或多速率 100GE/40GE/10GE 测试功能。 Xcellon-Multis 系列卡采用了创新的扇出技术,这是以太网测试中的一种新范式,允许高速端口扇出到多个低速端口。 这种超高密度的负载模块通过降低与产品许可、空间、功耗和散热相关的总体成本,实现了更高的投资回报。
特色资源
需要帮助或遇到问题?