32 端口 100GE UHD100T32 测试系统

超高密度 100GE QSFP28 测试系统

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

超高密度 100GE 测试解决方案

  • 易于部署、开箱即用的解决方案可以加快测试时间
  • 订购可替代的全套解决方案,可以按需付费
  • 多速 100/50/40/25/10GE 功能可以满足未来需求
  • 紧凑的占用空间配备数据中心,可以减少机架空间和功耗
  • 验证多端口旗舰的性能、可延展性和互操作性
  • 部署在实验室或生产环境中

数据中心专用

直到现在,匹配测试端口与数据中心网络端口所需的密度、机架空间和散热还待提升。 是德科技解决方案紧凑的 1U 空间可以配备 32 个端口,扇出功能可实现 100/50/40/25/10GE 的速度,使得当今数据中心所需的测试变得更具经济效益。

更快的测试时间

UHD 简化的 Web 用户界面(UI)可以创建完全自动化的测试,该测试可以使用 REST 和 Python 等现代应用程序编程接口(API)。 您可以利用 RFC 2544 基准测试和 OpenIxia.com(测试用例的用户论坛库),进行快速入门操作。

是德科技成熟的 L2/3 测试应用程序值得您的信赖

自行开发的工具不仅具有高昂的构建和维护成本,而且无法涵盖足够全面的内容。 现在到了依靠行业领导者是德科技的时候。 久经考验的是德科技L2-3测试解决方案能够帮助您轻松验证吞吐量、等待时间、数据包丢失、收敛,等等。

让我们来帮助您构建高性能的 100GE 设备和网络。