这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 网络测试与网络安全
- 网络测试硬件
- PerfectStorm ONE
特点
- 紧凑的外型,可以降低功耗要求
- 统一的架构,支持 BreakingPoint 和 IxLoad 软件
- 支持按需升级模式,从而减少资本支出
- 凭借 SSL 和 iPsec 的硬件加速功能发挥高性能
- 提供支持两种速度的灵活接口
低开销,可随时随地执行安全性测试
问题:强化复杂 IT 基础设施的任务非常艰巨
得益于物联网和移动技术的发展,当今的 IT 基础设施中运行的应用与日俱增,数据中心端口数成倍增加,网络流量越来越大。 各种恶意威胁不断升级、层出不穷,导致混乱加剧。
为了确保网络的性能和安全性,您需要复杂的工具来测试和验证大型网络基础设施。 遗憾的是,大多数解决方案都需要大量的空间和功耗,才能满足实现 IT 基础设施的性能和安全可视性所提出的要求。
解决方案:使用真实流量来验证企业网络
是德科技的 PerfectStorm ONE 可以在任意时间、任意地点为任意规模的组织提供企业级应用和安全性测试。 这个 1GbE/10GbE 设备通过仿真几百万个真实环境,可以帮助您对基础设施、单个设备或者是整个系统进行测试和验证。
作为设备厂商,PerfectStorm ONE 能够帮您打造概念验证(POC)实验室,您可以在其中使用自定义流量方案进行客户评估和衡量。
作为服务提供商,您可以使用这个功能强大的解决方案来选择最佳设备和大小合适的数据中心。 此外,PerfectStorm ONE 外型紧凑,可以大幅降低功率需求,非常适合那些实验室空间有限但又有高性能需求的企业。
特色资源
需要帮助或遇到问题?