Novus 5 速 10G/5G/2.5G/1G/100M

一款非常出色的高密度、双 PHY、超大规模和高性能测试解决方案,能够通过更少的设备传输海量数据包

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 一款非常出色的高密度、双 PHY SFP+/10GBASE-T RJ45 解决方案
  • 功能特性、规模和性能与现有的 10GE 和 1GE 负载模块相当
  • 专为测试高性能、低时延器件而设计
  • 5 速 10G/5G/2.5G/1GE/100M 端口有助于降低总体拥有成本,提高投资回报率
  • 可覆盖众多第 4 至 7 层协议,包括视频、语音、存储和接入

完善您的多速率以太网测试

单个负载模块可执行高密度 10G/5G/2.5G/1G/100M 多速率以太网测试

Keysight Novus 10/1 5 速系列负载模块可通过单个系统提供完整的第 2 至 7 层网络和应用测试。

支持双 PHY SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 铜口,可提供线速第 2/3 层流量生成和分析、高性能路由/桥接以及主机和接入协议仿真。 通过单个负载模块提供真正的第 4 至 7 层应用流量生成和用户仿真。 每个模块配有多达 16 个双 PHY 端口,支持用户为 10/5/2.5/1/100M 铜缆或光纤以太网创建超高密度测试环境。 单个 12 插槽机架安装式机箱可支持多达 192 个 5 速测试端口。

Novus 5 速负载模块有四种不同型号可供选择,更恰当地契合您的测试需求和预算:

  • NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP:功能齐全的 16 端口、双PHY SFP+ 和 RJ45 10/5/2.5/1/100M 负载模块
  • NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP:功能齐全的 8 端口、双 PHY SFP+ 和 RJ45 10/5/2.5/1/100M 负载模块
  • NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP-R:功能精简的 16 端口、双 PHY SFP+ 和 RJ45 10/5/2.5/1/100M 负载模块
  • NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP-R:功能精简的 8 端口、双 PHY SFP+ 和 RJ45 10/5/2.5/1/100M 负载模块

为了响应日新月异的测试需求,用户可以增加一个现场升级选件,将 8 端口 5 速负载模块升级为 16 端口 5 速负载模块。

(需要登录客户支持)

需要帮助或遇到问题?