您希望搜索哪方面的内容?
特点
- 通过复制自具有真实流量的分布式部署环境,以更高的保真度迅速验证云和 SD-WAN(软件定义广域网) 迁移。
- 进行全面的比较,找到性价比最好的云基础设施和安全控制措施。
- 使用自动扩展(auto-scalling)测试代理,验证云基础设施和安全体系结构的灵活可扩展性。
- 轻松获得关键性能指标——应用吞吐量、最大并发数(连接/用户)、应用时延、传输层安全(TLS)性能和威胁检测功效。
- 针对您的特定流量负载和安全控制措施,测量并比较混合云和多种云基础设施。
- 查找未知的基础设施问题,例如流量状态和流量瓶颈,这些问题若不受控制就会影响应用性能。
- 在本地或在云端部署先进的云原生软件解决方案,从而控制并管理agent-base的分布式验证。
- 借助可重复的自动化软件解决方案,加速持续整合/开发(CI / CD)流程。
在物理环境和云环境中部署云原生轻量级Agents,提供更深入的洞察力
您是否在分布式、非集中网络中随时随地都能提供对用户、设备和云服务的高质量访问? 您的安全策略是否能全面管控内部和外部网络的安全? 您的安全策略是否能适应自动调整(auto-scaling)事件,以进行动态调整? 您建立了无边界的、弹性的动态网络,因此需要一种新的测试方案。
Keysight CyPerf 作为是德科技首款云原生软件解决方案,可以在各种物理环境和云环境中全方位重现真实的工作负载。 它能够帮助您更深入地洞察分布式混合网络中的最终用户体验、安全态势以及性能瓶颈。
Testing That Replicates Your Distributed Networks in Action
CyPerf simultaneously generates both legitimate traffic mixes and malicious activities across a complex network of proxies, software-defined wide area networks, TLS inspection, elastic load balancers, and web application firewalls. Combined with the unique ability to interleave applications and attacks to model user behavior and security breaches, it enables a holistic approach in replicating distributed customer deployment environments in half the time and with more fidelity than other solutions.
用户体验

找到绝佳的平衡点
不论您采用何种安全架构,都可启用或增加更多安全特性和功能,从而大幅提升整体安全防护效果。 但这样会限制性能的发挥,最终影响用户体验。 在动态环境中,如果根据需求扩展和缩减工作负载,将会给配置和管理安全性基础设施和策略带来新的挑战。
CyPerf 提供了可以灵活扩展的流量代理,您可以在测试过程中动态启用和关闭这些agents,从而验证auto-scale策略。 如此一来,您可以在用户体验与安全性之间实现微妙平衡。
网络安全性

CyPerf 让您的实际测试难题迎刃而解

组织需要确保在复杂的拓扑结构(如分布在不同地点的分支机构、云端和数据中心)上顺利部署 SD-WAN 基础设施。 而测试是他们能达成目标的关键。 然而,当今瞬息万变的环境中存在数量惊人的云和各种硬件,因此验证 SD-WAN 性能和安全性并非易事。
CyPerf 可以在各种物理环境和云环境中全面重现真实的工作负载,从而使用户可以更轻松地验证 SD-WAN 解决方案、各种 SD-WAN 拓扑结构的带宽性能和体验质量(QoE)以及 SD-WAN 安全产品的功效。

对于内容交付网络(CDN)厂商而言,让分散在各地的存在点(POP)保持安全性和始终如一的体验质量(QOE)是一大难题。 您需要利用解决方案来管理和验证变更,在部署 POP 之前先进行测试,并尽早发现复杂 CDN 中存在的问题。
CyPerf 能够帮助企业验证服务等级协议(SLA)、安全产品、速率限制和流量监管策略,从而确保 CDN POP 发挥出高性能。 在各地用户访问 POP 时评测 POP 的 KPI(关键性能指标)和安全功效,可以了解最大时延和平均时延、缓存效率和负载处理能力(如 CPS、并发数和吞吐量)。

未来新一代防火墙技术将出现在云端,使用安全访问服务边缘(SASE)。 为了确保您的部署能够像预期的那样灵活、节省成本、操作简单以及具有出色的性能和保护功能,您需要一种新型测试工具。
Keysight CyPerf 是我们首款agent-based的测试解决方案,可以在各种物理环境和云环境中全方位重现真实工作负载,以及漏洞利用、恶意软件和高级威胁等攻击行为。 它能够帮助您深入洞察分布式网络的最终用户体验、网络安全态势和性能瓶颈。 测试代理通过 SASE 解决方案同时发送应用流量和攻击流量,从而验证 SASE 产品的安全功效及其对流量性能的影响。

在向云网络迁移的过程中,企业发现他们一方面要调整云规模并优化成本,另一方面则要尽量避免用户服务中断,想要两者兼顾有很大难度。 测试弹性环境的性能并确定瓶颈也是不小的挑战。
在云实例中安装 Keysight CyPerf 代理,可以对云实例的应用性能执行基准测试,包括交换、NAT或通过互联网网关到达其他云位置(多云拓扑结构)或本地位置(混合拓扑结构)。 企业可以利用 CyPerf 的自动扩展群组策略进行灵活扩展,此外还可精确衡量灵活扩展或收缩对性能和安全性的影响。

通过了解互联网应用防火墙(WAF)的性能、部署方式和安全功效,企业将会在竞争中占据优势。 无论采取何种部署方式(反向还是透明代理),也无论在何种平台(云、本地还是混合)上进行部署,企业都希望通过 WAF 获得一致的性能和安全性,并且在体验质量与网络安全性之间取得适当平衡。
Keysight CyPerf 是我们首款agent-based的测试解决方案,它使用test agents来仿真互联网客户端和互联网服务器,其中能够生成攻击来测试 WAF 的性能和安全性。 CyPerf WAF 测试产品有助于用户验证 WAF 是否有能力阻止《OWASP Top 10》中列出的攻击,同时允许合法流量不间断地通过。
相关资料
CyPerf
相关产品
需要帮助或遇到问题?