BreakingPoint

Keysight BPS

综合型应用和网络安全性测试平台

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • 仿真 490 多种真实应用协议
  • 允许自定义和处理任意协议(包括原始数据)
  • 快速生成具有真实协议权重的协议组合
  • 支持 60,000 多种攻击和恶意软件
  • 通过两个月一次的应用和威胁情报(ATI)订阅更新确保用户及时了解最新应用和威胁
  • 通过单个端口同时提供全部真实流量,包括合法流量、DDoS 和恶意软件
  • 通过满载 CloudStorm 负载模块的机箱实现惊人性能——2.4 Tbps / 14.4 亿次会话和每秒 4,200 万个连接——从而仿真企业级网络乃至洲级移动运营商网络
  • 提供网络靶场环境,助力培养网络安全实践技能

真实测试带来的实时挑战

最近几年,组织依靠各种安全解决方案来保护网络,抵御网络攻击和异常流量攻击。 然而,部署的工具越多,安全基础设施的复杂程度就越高。 结果:安全解决方案变成一个大杂烩,难以验证且难以扩展。 更糟糕的是,这些复杂的系统交互给安全性能和网络弹性带来了严重的威胁。

当今企业要求应用和安全测试解决方案必须能够验证网络和网络设备的稳定性、准确性和质量。

Ixia-BreakingPoint_0

通过真实的应用和全面的威胁向量来验证网络的安全态势

Introduction to BreakingPoint Application and Security Testing

通过仿真真实的合法流量、分布式拒绝服务(DDoS)、漏洞利用、恶意软件和模糊测试,BreakingPoint 可以验证组织的安全基础设施,将网络性能下降的风险降低近 80%,将应对攻击的准备程度提高近 70%。 如果采用我们全新的 TrafficREWIND 解决方案,您可以将从实际网络上获得的洞察结果添加到 BreakingPoint 测试流量配置中,从而实现更逼真、保真度更高的验证。

特定的配置或安全设置如何抵御网络攻击? BreakingPoint 通过仿真正常流量和干扰流量来解决这一问题,从而在极其逼真的条件下验证和优化网络。 它还可以大规模验证安全基础设施,确保其简单易用,具有更好的敏捷性,并加快网络测试速度。

我们发布的 BreakingPoint QuickTest 一站式测试套件旨在加速测试并缩短测试工具的学习曲线,进一步简化了安全性和性能测试。

观看视频,了解更多信息

Watch this BreakingPoint Ultra-High Performance Test of FortiGate 7121F Enterprise Security Next-Generation Firewall (NGFW)

Watch this BreakingPoint SSL Performance Test of FortiGate 7121F Next-Generation Firewall (NGFW)

特色资源

需要帮助或遇到问题?