Threat Simulator:漏洞和攻击仿真

在您的实时网络上仿真攻击,评估和优化 SecOps (安全运维)投资,持续测试您的网络安全态势

是德科技安全运维套件的一部分

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

攻击自己——在攻击者采取行动之前

持续验证您的网络防御能力

安全从来都不是一劳永逸的事。 新的网络攻击不断涌现,错误配置屡见不鲜。 您将如何控制不断变化的威胁形势?

唯一的方法就是在黑客攻击之前对自己进行自我攻击。

Threat Simulator是一个漏洞和攻击仿真(BAS)平台,拥有 20 多年的网络安全测试领导地位,可以帮助您安全地仿真生产网络上的攻击,确定漏洞的覆盖范围并补救潜在的漏洞,防止攻击者对这些漏洞加以利用。

Threat Simulator是是德科技安全运维套件的核心组件,可以帮助您执行如下和更多操作:

  • 安全地仿真生产网络上的攻击。
  • 查找并修复错误的配置和漏洞。
  • 连续测量安全态势。
  • 证明您的网络安全状态比昨天更好。
  • 防止过去的事件和攻击再次发生。
  • 在购买新工具之前,最大限度地利用现有的安全控制和流程来节省资金。

仿真网络攻击链

持续验证您的防御能力

弥补安全漏洞

什么是漏洞和攻击仿真?

让我们面对现实:单纯地购买和插入新的安全保护装置并不会使问题奇迹般消失。 您需要的不是更多的防御工具,而是需要知道现有工具的实际效果如何。

根据我们的研究,近 2/3 的公司不确定其安全工具是否已经配置完善。 这就是许多 SecOps(安全运维)团队极为依赖漏洞和攻击仿真(BAS)工具,比如威胁仿真器的原因所在。

下载虚拟的漏洞和攻击仿真,了解如何在您的实时网络上连续仿真现实世界的攻击。 通过安全地仿真整个网络攻击链,您可以验证防御强度,识别潜在的网络安全威胁,补救脆弱的漏洞。

不要只是发现问题。 修复它们。

知识就是力量。 但是,如果不采取行动,则无异于纸上谈兵。 很可惜,大多数工具只能帮助您发现问题,却无法帮助您解决问题。

使用Threat Simulator,您将始终先人一步。 连续的自动评估功能可以轻松识别漏洞,而专利的推荐引擎功能可以为您提供消除漏洞所需的带执行措施的情报。 无论您是需要在 NGFW 上部署新补丁,在 IPS 上启用新功能,还是直接安装新工具,您都将获得特定的逐步说明,从而轻松优化体系结构,增强网络安全防御能力。

点击进入威胁情报,24/7/365 全天候随时提供情报

作为应用程序和安全测试的全球领导者,我们的应用程序和威胁情报(ATI)研究中心可以确保威胁仿真器随时了解最新威胁。 我们的数据库拥有超过 5000 万条记录,并且每月分析和分类数百万种新的威胁。

借助我们持续的馈入更新,您将始终能够仿真最新的网络安全威胁和攻击。 但是减少威胁也意味着需要了解您的敌人。 当您需要加深对攻击者的了解时,可以深入研究具体的攻击来了解他们的特点。 我们的数据库可以帮助您更轻松地获得各种信息,包括从网络攻击特征到恶意活动的证据。

安全运维服务

没有时间部署和管理其他工具? 不要紧。

您是否正在寻求改善安全操作,但缺乏实现这个目标的人员? 我们明白您的需求。 当您的团队整天处于救火状态时,就很难有时间做其他事情。

这就是我们要提供全方位托管安全运维服务的原因。 无论您是寻找月度评估还是一次性服务,我们都可以帮助您完成所有这些以及更多工作:

  • 评估整体安全状况的有效性。
  • 通过可行的补救措施,识别并修复易受攻击的错误配置。
  • 评估和解决特定的工具部署或威胁向量。
  • 通过阻止多达 80% 的恶意网络流量来提高 SIEM 效率。

相关资料

了解有关是德科技安全运维套件的更多信息

安全运维套件:
企业安全工具

使用Threat Simulator仿真攻击,使用 ThreatARMOR 减少攻击面,使用我们的 SecOps(安全运维)工具可以早于攻击者采取行动。

ThreatARMOR:
威胁情报网关

通过阻止多达 80% 的恶意流量、恶意软件和僵尸网络,减少 SecOps 警报疲劳,从而极大地减少网络的攻击面。

成为力挽狂澜的胜利者,而不是失败典型

别等着攻击者试探您的防线。 立即与我们联系,马上加强您的网络安全防护。