功能更齐全的手持式分析仪

Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。

  • 4 至 50 GHz 测量频率范围,精度足以匹敌台式仪器
  • 可配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪或一体化综合分析仪
  • 最高 100 MHz 的宽广分析带宽使其能够执行 5G 外场测试
  • 宽带实时分析功能能够捕获微小的干扰信号
  • 测试仪的重量比其他手持式分析仪轻 30%,让您轻松完成测量任务

无论是功能还是便携性都不打折扣

在外场测试现代化通信网络,对测试设备提出了新的要求,需要在功能和便携性之间做出权衡。 FieldFox 将超过 22 种测量功能融合到一台由电池供电的便携式仪器中,是手持式分析仪中的多面手。 通过可由用户安装的许可证密钥,您可以在外场方便地升级手持式分析仪,先发一步应对不断变化的测量要求。

  • CAT 能够测量插入损耗、回波损耗、电缆损耗、故障点距离和时域反射
  • 完整的 2 端口 VNA 能够测量全部四个 S 参数、幅度和相位,还能进行时域分析和混合模式测量
  • 频谱分析仪提供 5G NR 和 LTE 空中接口覆盖范围/质量测试、信道功率测量、扩展范围传输分析和 RTSA 等功能
  • 其他功能包括功率计、矢量电压表、I/Q 分析仪等等!

查找适合您的型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

让信号无所遁形

  • 轻松捕获并解调 5G 和雷达系统中使用的间歇性波束扫描信号。
  • 通过 RTSA 探测在大信号掩盖下的小信号。
  • 测量持续时间最短只有 5.52 µs 的信号,截获概率(POI)高达 100% 并具有完整的幅度精度。
  • 可快速切换到空中接口(OTA)测量,从而加速通信系统的开发。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?