当前促销和优惠

了解 FieldFox 的最新型号

您已经拥有手持式分析仪? 参加旧机置换活动,用您现有的 FieldFox 分析仪或其他厂商的分析仪换购新款 FieldFox 分析仪,可节省高达 25% 的费用。

N9912A 和 N9923A 优惠

购买 N9912A 可享受 20% 的折扣,购买 N9923A 可享受 25% 的折扣,包括所有选件和升级,频率范围最高达到 4 GHz 或 6 GHz。

功能更齐全的手持式分析仪

 

Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求且有强大软件支持的 Keysight FieldFox 配置。

  • 频率范围最高达到 54 GHz,且准确度足以媲美台式仪器。
  • FieldFox 分析仪可配置为电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)、频谱分析仪或一体化综合分析仪。
  • 最高 120 MHz 的宽广分析带宽使其能够执行 5G 外场测试。
  • 宽带实时分析功能能够捕获微小的干扰信号。
  • 测试仪的重量比其他手持式分析仪轻 30%,让您轻松完成测量任务。

无论是功能还是便携性都不打折扣

在外场测试现代化通信网络,对测试设备提出了新的要求,需要在功能和便携性之间做出权衡。 FieldFox 将超过 22 种有软件支持的测量功能融入一台由电池供电的便携式仪器中,是手持式分析仪中的多面手。 通过可由用户安装的许可证密钥,您可以在外场方便地升级手持式分析仪,先发一步应对不断变化的测量要求。

查找适合您的型号

查看所有型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

让信号无所遁形

  • 轻松捕获并解调 5G 和雷达系统中使用的间歇性波束扫描信号。
  • 通过 RTSA 探测在大信号掩盖下的小信号。
  • 测量持续时间最短只有 5.52 µs 的信号,截获概率(POI)高达 100% 并具有完整的幅度准确度。
  • 可快速切换到空中接口(OTA)测量,从而加速通信系统的开发。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?