这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
ENA 矢量网络分析仪
显著降低测试成本

ENA 矢量网络分析仪 - 速度与性能的良好搭配
当您需要测试 S参数时,速度和性能的良好搭配能够帮助您占据优势。 Keysight ENA 矢量网络分析仪兼具出色的测量完整性和经济适用性,可以帮助您更好地分析测量结果,从而创造出更优秀的设计。
- 凭借出众的吞吐量、可重复性和可靠性,帮助您打造精确而可靠的测试站
- 矢量网络分析仪直观的用户界面可以简化测量流程,让您的测量事半功倍
- 可升级的软件和硬件让您的资产保值
- 执行线性和非线性器件表征
- 执行高速串行互连分析以及时域、频域和眼图分析
- 通过升级满足材料测量、电源完整性分析以及新的应用需求

使用矢量网络分析仪降低测试成本
在生产测试过程中,您会遇到许多挑战,例如产品越来越复杂、设计集成度越来越高,以及对提高制造良率日益高涨的需求。 在理想情况下,您可以实现产品质量目标,同时降低测试成本。
ENA 矢量网络分析仪具有灵活可靠、可升级的特点,能够降低您的拥有成本和测试成本。 请浏览以下应用指南,了解更多信息。
简化混频器表征
由于测量设置比较复杂以及可能出现的意外误差,表征混频器之类的非线性器件相当困难。 您可以使用 ENA 射频网络分析仪执行标量混频器校准(SMC)和矢量混频器校准(VMC),从而简化混频器表征,提高测量吞吐量。 通过这样的校准,您可以轻松评测变频损耗、群时延、互调失真等混频器参数。

查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
内置端口数量:
2 or 4 ports
动态范围:
140 dB
最大频率:
53 GHz
输出功率:
10 dBm
扫描速度最高可达 201 个点:
2 ms
应用:
Signal Integrity
Balance Measurements
S参数
内置端口数量:
2 ports
动态范围:
117 dB
最大频率:
18 GHz
输出功率:
0 dBm
扫描速度最高可达 201 个点:
9 ms
应用:
S参数
Return Loss
Time Domain
Insertion Loss/Gain
内置端口数量:
2 ports
动态范围:
120 dB
最大频率:
3 GHz
输出功率:
10 dBm
扫描速度最高可达 201 个点:
9 ms
应用:
S参数
Distance-To-Fault
Return Loss
Insertion Loss/Gain
LF Circuits (5 Hz)
内置端口数量:
2 ports
动态范围:
123 dB
最大频率:
8.5 GHz
输出功率:
16 dBm
扫描速度最高可达 201 个点:
3 ms
应用:
Far-Field/Near-Field Antenna Range
Gain Compression
S参数
Return Loss
Insertion Loss/Gain
内置端口数量:
2 or 4 ports
动态范围:
n/a
最大频率:
20 GHz
输出功率:
10 dBm
扫描速度最高可达 201 个点:
n/a
应用:
n/a
下一页
保护您的创新投资
矢量网络分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?