台式电源

强劲电源提升您的测量能力

在工作台上提供纯净、可靠的电源

50 多年来,是德科技电源不断改变工程师们的工作方式,为他们验证设计、查找问题以及确保产品质量提供充足的电源保障。我们的台式电源能够提供低输出纹波/噪声,同时能够为您的器件提供多层保护。您可以灵活选择功能齐全的可编程电源或简单的可调直流电源。

是德科技电源拥有明亮清晰的显示屏、宽广的视角,以及能够完美契合任何工作台的外形,当您需要强劲电源提升测量能力时,它们是您的理想选择。

了解最新型的三路输出电源

如果您需要同时为多个总线提供纯净、可靠的电源,请查看最新的 E36300 系列三路输出电源。

  • 低输出噪声——纹波和噪声小于 2 mVpp/350 µVrms
  • 精确的编程和回读能力,精度达到 0.04%
  • 宽大的彩色显示屏,能够同时显示全部三路输出的电压和电流
  • 拥有多种先进功能,例如数据记录、输出排序以及列表功能
  • 现代化的 I/O 端口——USB、LAN 和 GPIB(可选)

Extend Your Capabilities With The Right Tools

Technology is constantly changing. So too are the requirements engineers face. Get more functionality out of your existing hardware today by complementing it with the right accessories to improve productivity and the right Keysight PathWave design and test automation software to accelerate your product development.

需要帮助或遇到问题?