缩短整合时间,加快测试速度

50 多年来,是德科技的自动测试设备(ATE)电源不断改变工程师们的工作方式,为他们验证设计、查找问题以及确保产品质量提供充足的电源保障。 我们的可编程 ATE 系统电源采用紧凑型设计,因此可以轻松整合到任意系统中。 是德科技电源配有现代接口和 LXI-core 功能并支持 SCPI 语言,可以非常方便地更新测试程序。 快速命令处理和快速建立时间可以加速测试。

我们为用户系统精心设计的最畅销 ATE 电源

  • 通过 Keysight N5700 和 N8700 系统获得恰当性能,并且操作简单。 紧凑型设计使其非常易于整合。
  • 利用我们最畅销的 ATE 电源——N6700 系列模块化电源,轻松满足您的测试要求。 它的主机只有 1U 高,却能提供多达四路输出。 一个电源模块驱动一路输出——您可以选择一个模块来添加或修改一路输出,最适合地满足您的测试计划需求。
  • 利用我们最先进的电源——Keysight N6900 和 N7900 系列,每路输出可以输出 1000 或 2000 W 的功率。 可选的耗散器能够提供类似双极电源的完整双象限工作。

整合并配置您的 ATE 系统电源

作为测试系统工程师,您面临着层出不穷的新验证要求,这就需要您不断修改测试计划。 应对这些挑战非常困难,但还是有一些方法可以确保您最充分地发挥系统电源的功效。

使用适合的工具扩展您的测试能力

技术在不断变化。 同样,工程师们也一直面临着应对这种变化的要求。 通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?