S8810A MIMO OTA 仿真器工具套件

在实验室环境中验证和比较移动设备成品在现实世界中的性能。

Keysight S8810A MIMO OTA 仿真器工具套件通过准确仿真现实世界中的无线信道条件特性来应对测试挑战。 借助这个工具套件,您可以在实验室环境中可靠和经济高效地仿真 MIMO OTA 无线信道模型,对您的 5G 设备展开测试。 经过验证的 MIMO 性能可以显著优化网络性能,为移动设备用户提供更好的服务质量。

S8810A 工具套件提供了:

  • 经过验证的信道模型,适用于 CTIA、CCSA、3GPP 和移动运营商(LTE)强制实施的 MIMO OTA 测试计划
  • 3GPP NR MIMO OTA 第 16 版工作项所针对的扩展测试计划,包含 5G MIMO 设备验证
  • 得到主要系统集成商的支持,可以在他们的 MPAC 测试环境中提供经过验证的性能,进行全面的 OTA 测试

这个工具套件的基础是采用了 MIMO OTA 无线信道模型的 Keysight F8800A PROPSIM F64 或 F8820A PROPSIM FS16 多端口射频信道仿真器平台。

这个工具套件可通过 Keysight E7515B UXM 无线测试平台进行扩展,从而仿真 5G NR 和 LTE 小区来测试 MIMO OTA 设备。 是德科技在整个行业中较早就开始为客户提供综合信道仿真和网络仿真解决方案,用于执行 5G 设备 MIMO OTA 测试。

了解更多

S8811A 设备真实网络性能测试工具套件

在实验室环境中验证移动设备和应用在现实世界中的性能以及与现用基站的互操作性。

Keysight S8811A 设备真实网络性能测试工具套件可以帮助您在真实基础设施上对设备进行测试。 有了 S8811A 工具套件,您可以使用连接到商用网络的真实基站和最终用户服务来验证设备的性能。 这款工具套件包括设备故障诊断解决方案,可以对测试结果进行分析。

S8811A 工具套件提供了:

  • PROPSIM 5G 信道仿真器(PROPSIM FS16 或 PROPSIM F64)和 Standard Tools 信道仿真应用软件
  • 现成的测试场景,可以使用 MMO 和大规模 MIMO 基站(频率范围 1)测试手机、无线调制解调器或平板电脑

这款工具套件还可以扩展,从而提供:

  • 设备测试自动化控制和结果记录功能,实现 7*24 全天候测试
  • 现成的数据吞吐量测试例,可以使用 MMO 和大规模 MIMO 基站(频率范围 1)测试手机、无线调制解调器或平板电脑
  • Channel Studio GCM 软件,能够为 7 GHz 以下测试建立自定义的几何信道模型。
  • Channel Studio 射频外场到实验室软件,可以创建虚拟路测的测试例
  • Keysight Nemo 外场测试工具

了解更多

S8812A 毫米波设备真实网络性能测试工具套件

在实验室环境中验证移动设备和应用在现实世界中的性能以及与现用基站的互操作性。

Keysight S8812A 毫米波设备真实网络性能测试工具套件可以帮助您在真实基础设施上进行设备测试。 有了 S8812A 工具套件,您可以使用连接到商用网络的真实基站和最终用户服务来验证设备的性能 这款工具套件包括设备故障诊断解决方案,可以对测试结果进行分析。

S8812A 工具套件提供了:

  • PROPSIM 5G 信道仿真器(PROPSIM FS16 或 PROPSIM F64)和 Standard Tools 信道仿真应用软件
  • 用于 gNB 和移动设备的是德科技毫米波接入仪器 M1740A、E7770A 和空中接口多探头电波暗室
  • 现成的测试场景,用于借助毫米波基站测试手机、无线调制解调器或平板电脑

这款工具套件还可以扩展,从而提供:

  • 设备测试自动化控制和结果记录功能,实现 7*24 全天候测试
  • 现成的数据吞吐量测试例,用于借助毫米波基站测试手机、无线调制解调器或平板电脑
  • Channel Studio GCM 工具软件,可以为毫米波和 7 GHz 以下测试建立自定义的几何信道模型。
  • Channel Studio 射频外场到实验室工具,可以创建虚拟路测的测试例
  • Keysight Nemo 外场测试工具

需要帮助或遇到问题?