这个 ADS 核心、电路仿真、Ptolemy、成熟的无线程序库软件套件推荐用于:
下表列出了 ADS 核心、电路仿真器、Ptolemy、成熟的无线程序库软件套件的功能。
本软件套件的功能
型号 |
名称 |
描述 |
W2200BP |
ADS 核心 |
在高效的企业级原理图设计环境中,提供基本的射频和微波设计功能。快速的线性仿真、全面的滤波器和无源电路合成。 |
W2300EP |
谐波平衡组件 |
可对多音频电源激励的非线性电路进行分析,并为放大器、射频、微波、振荡器和定制电路设计提供实用和广泛的预配置仿真设置。 |
W2301EP |
电路包络组件 |
除了为设计线性化电路、射频系统和 PLL 系统提供模板之外,还针对复杂的数字调制射频信号提供了高效仿真技术。 |
W2302EP |
瞬态卷积和信道仿真组件 |
先进的时域组件包含瞬态仿真器(SPICE 瞬态分析包括 HSPICE 和 Spectre 兼容模式)、IBIS 模型库、卷积仿真器(使用频域数据生成时域模型)、信道仿真器(包括逐位和统计模式、眼图和 BER 轮廓、IBIS AMI)、前面板(包括抖动分解)、加密型 HSPICE 协同仿真界面和宽带 SPICE 模型生成器。 |
W2361EP |
Ptolemy 组件 |
系统级仿真和设计解决方案,用于对同步和时间同步数据流程、模型进行分析/优化,并提供 HDL 协同仿真、数字、802.xx、天线、无线和蓝牙设计模型。 |
W2363EP |
成熟的无线程序库组件 |
提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型。当用户在设计阶段早期仿真、验证算法和系统性能时,它可以提供“最佳参考”模型。 |